KOKT152 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 머리말
  3. 브러시리스 모터 컨트롤과 함께 위치 센서 사용
  4. 증분 및 절대 인코더
  5. FOC 모터 컨트롤 기법과 인코더 요구 사항
  6. 위치 센서 기술
  7. 자기 위치 센서
  8. 3D 홀 효과 선형 센서를 사용한 선형 위치 예시
  9. AMR 센서를 사용한 회전각 예시
  10. 유도성 위치 감지
  11. 10결론
  12. 11추가 리소스

자기 위치 센서

자기 인코더를 사용하면 비용 효율적인 방식으로 회전 또는 선형 이동을 감지하면서, 분진이나 유분, 수분을 포함할 수 있는 가혹한 환경에서 내성을 제공합니다. 자기 위치 센서는 자기장 변동을 감지해 이를 전기 신호로 변환하고 출력 신호를 생성합니다. 자기 위치 센서 기술에는 홀 효과, AMR, TMR(Tunneling Magnetoresistance) 및 GMR(Giant Magnetoresistance) 등이 있습니다. 표 1에 각 센서의 장단점을 나열했습니다.

표 1 자기 센서 기술 비교: 주요 특징 및 사양.
매개 변수 홀 효과(자속 집중기 미포함) 홀 효과(자속 집중기 포함) AMR GMR TMR
작업 영역 포화도 포화도 포화도
비용 가장 저렴 >홀 >홀 >홀 및 AMR 가장 고가
측정한 각도 XYZ XYZ XY XY XY
각도 범위(도) 0~360 0~360 0~180
(TMAG6180-Q1은 360까지 확대)
0~360 0~360
지연 높음 높음 낮음 낮음 낮음
각도 오차(도) <1.2 1 <11 <0.61 >12 <0.62
자속 밀도 범위(자기 공극 거리를 제한함)(밀리테슬라(milliTeslas) 단위) 0~300 0~70 >20~무제한(TMAG6180-Q1은 최대 1,000까지 허용) 20~120 20~120
  1. 게인 및 오프셋 보정 이후입니다.
  2. 게인, 오프셋 및 직각성 보정 이후