KOKT152 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 머리말
  3. 브러시리스 모터 컨트롤과 함께 위치 센서 사용
  4. 증분 및 절대 인코더
  5. FOC 모터 컨트롤 기법과 인코더 요구 사항
  6. 위치 센서 기술
  7. 자기 위치 센서
  8. 3D 홀 효과 선형 센서를 사용한 선형 위치 예시
  9. AMR 센서를 사용한 회전각 예시
  10. 유도성 위치 감지
  11. 10결론
  12. 11추가 리소스

AMR 센서를 사용한 회전각 예시

AMR 센서는 자기저항 Wheatstone 브리지 4개로 구성되며, 두 브리지 출력 단자 간의 전압 차이가 외부 자기장의 세기를 반영합니다.

홀 효과 센서와 비교하여 AMR 센서는 더 높은 주파수에서 작동 가능하며, SNR(신호 대 잡음 비율)이 더 높습니다. GMR 및 TMR 센서와 비교할 때 AMR 센서의 직교성 오차는 상대적으로 무시할 수 있는 수준입니다. 정확도가 높은 인코더가 필요한 서보 드라이브와 같은 애플리케이션의 경우, AMR 센서가 선호될 때가 많습니다. 자기장 허용성이 높아 전반적으로 우수한 내성을 제공하기 때문입니다.

TMAG6180-Q1 2D AMR 각도 센서는 자기장을 측정해 그러한 자기장에 비례하는 차동(또는 단일 종단) 전압 출력 2개를 도출합니다. TMAG6180-Q1은 지연이 <2µs로 짧아 고속 이동으로 인해 발생하는 각도 오차를 최소화하기도 합니다. 통합형 홀 효과 스위치가 디지털 사분면 출력을 2개(Q0, Q1) 도출하여 각도 감지 범위를 360도까지 확대합니다. 사인 및 코사인 파형과 함께 Q0, Q1 디지털 출력이 있으면 절대 회전각을 결정하는 데 충분합니다. 그림 4은(는) TMAG6180-Q1의 기능 블록 다이어그램이고, 그림 5에는 출력 파형을 표시했습니다.

 TMAG6180-Q1 블록 다이어그램.그림 4 TMAG6180-Q1 블록 다이어그램.
 TMAG6180-Q1 출력 파형.그림 5 TMAG6180-Q1 출력 파형.

정확도를 개선하려면 MCU에 고속, 고 ENOB ADC(아날로그-디지털) 컨버터를 통합해야 하고, 유한 임펄스 응답 필터와 같은 디지털 필터를 실행하여 신호-체인 잡음을 제거할 수 있어야 하며, 기계적 허용 오차와 신호 체인의 게인 및 오프셋 불일치로 인한 오류를 제거하기 위한 추가적인 보상 알고리즘도 있어야 합니다. AMR 센서를 지원하는 고분해능, 저지연, 콤팩트 절대각 인코더 레퍼런스 설계는 TMAG6180-Q1 및 MSPM0G3507 MCU를 사용한 소형 폼팩터(직경 3cm) 레퍼런스 설계로, 최대 128배 오버샘플링이 가능한 통합 듀얼 12비트 ADC와 수학 가속기를 탑재하여 효율성을 높이고 시스템 비용을 절감합니다. 이 시스템은 15.4 ENOB에 상당하는 94.7dB SNR의 각도 측정을 실현하며, 각도 오차는 0.05° 미만입니다(그림 6 참조).

 25°C에서 오프셋 보정 시 1회전 동안의 각도 오차.그림 6 25°C에서 오프셋 보정 시 1회전 동안의 각도 오차.