KOKT152 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 머리말
  3. 브러시리스 모터 컨트롤과 함께 위치 센서 사용
  4. 증분 및 절대 인코더
  5. FOC 모터 컨트롤 기법과 인코더 요구 사항
  6. 위치 센서 기술
  7. 자기 위치 센서
  8. 3D 홀 효과 선형 센서를 사용한 선형 위치 예시
  9. AMR 센서를 사용한 회전각 예시
  10. 유도성 위치 감지
  11. 10결론
  12. 11추가 리소스

위치 센서 기술

위치 센서의 유형은 크게 광학, 자기, 유도성 또는 정전식으로 나눌 수 있습니다. 광학 센서는 일반적으로 가장 높은 분해능을 제공하며(단, 자기 및 유도성 센서가 더 높은 신뢰성을 가짐), 전체 시스템 비용이 더 낮을 수 있습니다. 산업용 또는 차량용 시스템에서는 인접한 배선에 큰 전류가 흐르므로, 표유 자기장에 영향받지 않는 유도성 센서와 같은 기술이 필요합니다. 정전식 센서는 보통 유도성 센서나 자기 센서보다 분해능이 낮고 덜 보편적입니다.

비용에 민감하면서 가혹한 환경(예: 모터 통합으로 인한 고온)에서 작동하는 시스템을 위해 TI는 자기 및 유도성 위치 센서를 제공합니다.