KOKY033B January 2021 – September 2023 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1
산업용 및 차량용 애플리케이션에서 절연은 고전압 오류로부터 저전압 회로를 보호하고 접지 루프의 파손으로부터 신호 무결성을 유지함으로써 서로 다른 전압 영역 간의 통신을 가능하게 합니다. 절연시킬 수 있는 다양한 유전체 재료 중 TI의 정전식 아이솔레이터에 사용되는 SiO2 유전체는 수분과 온도에 대한 안정성과 함께 업계 최고 수준의 수명을 제공합니다. TI의 통합 변압기 기술은 EMI를 낮추면서 고밀도 절연 DC/DC 전력 변환이 가능합니다.
TI의 신호 및 전력 아이솔레이터 포트폴리오는 엔지니어들이 가장 엄격한 절연 시스템 요구 사항을 준수할 수 있도록 지원합니다.
높은 동작전압과 신뢰도를 바탕으로 안전성을 향상시키는 방법과 TI의 폭넓은 절연 포트폴리오는 www.ti.com/isolationtechnology에서 확인하실 수 있습니다.