KOKY031B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
IQ를 최적화하려면 충돌하는 여러 설계 과제를 해결해야 합니다. 과도 응답, 잡음 및 정확도에서 모든 중요한 성능 사양을 충족하는 동시에 IQ를 몇 배나 줄여야 합니다. 성능 사양의 장단점을 평가하기 전에 전체 출력 부하 범위에 대한 IQ 및 전력 손실을 정량화해야 합니다. DC/DC 스위칭 컨버터의 경우 과부하 전류에서는 전력 효율을, LDO의 경우 과부하 전류에서는 전류 효율을 살펴보십시오.
예를 들어, 그림 10그림 10은 TI의 TPS63900https://www.ti.com/product/TPS63900 벅 부스트 컨버터와 경쟁 제품의 효율성을 보여줍니다. TPS63900의 효율성은 60 이상의 부하 전류에서 80% 이상을 유지하며, 1µA부터 시작하여 최고 효율 96%까지 도달합니다.
그림 9 2D 단면(a) 및 레이아웃 뷰(b)의 산화물 박리 유도 기생 저 VT.
그림 10 TPS63900(a) 및 경쟁 제품(b)의 효율성. (출처: TI 및 경쟁사 데이터 시트)