KOKY031B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
스위칭 잡음 외에도 0.1Hz~100kHz 범위의 열 잡음 및 플리커 잡음 구성 요소를 포함하는 연속적인 자체 잡음은 더 낮은 IQ 바이어싱에서 문제가 됩니다. 레퍼런스는 일반적으로 잡음에 기여하는 가장 큰 요소이기 때문에 전압과 전류 레퍼런스를 모두 생성하기 위해 샘플 및 홀드 기법의 통합 버전을 선택하면 장치 수명 동안 영역, 잡음, IQ 및 강력한 성능(드라이프 없음) 간에 최고의 절충이 가능합니다. 샘플 및 홀드 회로의 단점은 이로 인해 작은 리플 오류가 생성된다는 것입니다.
그림 13 은(는) 생성된 글리치가 해당 레귤레이터의 잡음 플로어 내에 잘 들어가도록 샘플 앤 홀드 작동을 최적화하는 TI의 정밀 디지털-아날로그 변환기(DAC) 및 작동 증폭기 제품군을 사용한 설계를 보여줍니다. 이러한 기술 중 일부는 TPS7A02 LDO 설계에서 글리치 및 원치 않는 톤을 제거하기 위해 사용됩니다.
그림 14에 제시된 바와 같이 TPS7A02 장치의 샘플 앤 홀드 잡음 셰이핑은 10~100Hz 주파수 대역에서 >통합 잡음을 40% 이상 감소시킵니다.
그림 14 TPS7A02의 샘플 앤 홀드 레퍼런스를 사용한 잡음 스펙트럼과 사용하지 않은 스펙트럼. (출처: TPS7A02에서 TI 내부 실리콘 측정)