KOKY031B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
전원 공급 장치 정확도는 종종 과도 응답에 의해 제한되는데, 이는 최대 전압 강하, 정착 시간 및 전압 오류 적분이 특징입니다(그림 5그림 5).
그림 5 과도 출력 전압.응답 시간은 부하 전류 또는 공급 전압에 급격한 변화가 발생한 후 전원 장치가 목표 출력 전압으로 다시 조절하는 속도를 측정합니다. 응답 시간은 변화에 반응하는 지연 시간, 딥 또는 오버슈트로부터의 복구 시간, 정착 시간의 세 단계로 구성됩니다.
저 IQ 장치는 내부 기생 커패시터를 상대적으로 전류가 낮은 새 작동 지점으로 충전해야 하므로 응답 시간이 길어집니다. 일반적으로 최악의 경우는 무부하 상태에서 최대 허용 부하 전류까지의 단계입니다. 이러한 경우에서는 전원이 비활성화되거나 감소되어 추가적인 지연을 일으키는 회로를 다시 활성화해야 합니다.
더 중요한 것은, 정착 시간 자체가 감소된 바이어스 조건의 영향을 받는다는 것입니다. 기존의 차동 입력 단계의 경우 게인은 바이어스 전류에 따라 선형적으로 감소하며, 이로 인해 대역폭이 감소하고 정착 시간이 증가합니다.
성능 지수(FOM)를 계산하면 설계자가 전력 레귤레이터의 전반적인 성능을 판단하는 데 도움이 됩니다. 방정식 3방정식 3은 과도 응답 딥 FOM을 계산하고 변환기의 최대 출력 전류, 부하 전류 단계(∆IO), 유도된 전압 강하(∆VO) 및 출력 커패시터(CO)로 IQ를 정규화합니다. 그림 6그림 6은 5V 벅 부스트 컨버터에 대한 FOM이 시간에 따라 어떻게 변화하는지 보여줍니다. FOM이 작을수록 레귤레이터의 성능이 개선됩니다.
그림 6 5V 벅 부스트 컨버터의 시간 경과에 따른 과도 응답 딥 FOM.