NESA331 November 2025 DRV8363-Q1
MOSFET 傳導損耗發生於電流從汲極傳導至源極時。MOSFET 傳導時的通道電阻通常稱為傳導電阻或 Rds(on)。這些損耗與電流平方成正比,因此馬達電流成為決定傳導損耗的主導因素。FOC 換相期間的傳導損耗使用以下公式計算:
範例 1
假設兩個系統總功率均為 960W。
系統 A = 12V 電池
系統 B = 48V 電池
根據 方程式 2,若假設 12V 和 48V 系統所需功率輸出相同,根據歐姆定律可推斷 48V 系統運作電流減少四倍。因此,流經 MOSFET 的電流較少,根據 方程式 1,48V 系統傳導損耗將減少 16 倍。圖 2-1 說明範例 1 中顯示的損耗。