SLASFD0A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117-Q1
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | ||||
| STOP Mode | |||||||||||||
| IDDSTOP0 | SYSOSC=32MHz, USE4MHZSTOP=0, DISABLESTOP=0 | 4MHz | 698 | 760 | 712 | 780 | 716 | 785 | 719 | 790 | 721 | 795 | uA |
| IDDSTOP1 | SYSOSC=4MHz, USE4MHZSTOP=1, DISABLESTOP=0 | 232 | 255 | 239 | 260 | 245 | 268 | 250 | 278 | 257 | 290 | ||
| IDDSTOP2 | SYSOSC off, DISABLESTOP=1, ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 51 | 60 | 55 | 64 | 58 | 68 | 61 | 79 | 70 | 92 | |
| STANDBY Mode | |||||||||||||
| IDDSTBY0 | LFCLK=LFXT, STOPCLKSTBY=0, RTC enabled | 32kHz | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.2 | 4 | 8 | 7 | 17 | 14 | 31 | uA |
| IDDSTBY1 | LFCLK=LFOSC, STOPCLKSTBY=1, RTC enabled | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 3 | 7 | 6 | 17 | 13 | 31 | ||
| LFCLK=LFXT, STOPCLKSTBY=1, RTC enabled | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 3 | 7 | 6 | 17 | 13 | 31 | |||
| LFCLK=LFXT, STOPCLKSTBY=1, GPIOA enabled | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 3 | 7 | 6 | 17 | 13 | 31 | |||