SLUSDO8A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA

| No Battery | ||





| VIN = 19.5 V | IDPM = 3072 mA | VBAT = 11 V |
| ICHG = 2048 mA |

| VIN = 19.5 V | IDPM = 2048 mA | ICHG = 2048 mA |
| VBAT = 11 V | ICRIT 120% x IDPM | |
| PROCHOT pulsewidth 0x3C[4:3] = 11 | ||

| VIN = 19.5 V | VBAT = 12 V | ISYS = 6.0 A |
| ILIM1 = 4096 mA | ILIM2 = 8192 mA | |

| VBATT = 12.0 V to 6.0 V | VSysMin() = 10.240 V | VBOOST = 2.3 V |
| ISYS = 1.0 A | ||

| VBAT = 11 V | ||




| IDPM 4096 mA | ICHG 2432 mA | VBAT 11 V |

| VIN = 19.5 V | IDPM = 2048 mA | VBAT 11 V |

| VIN = 19.5 V | IDPM = 2560 mA | VBAT = 11 V |
| ICHG = 2 A | IDCHG = 2048 mA | |

| VIN = 19.5 V | VBAT = 12 V | ISYS = 6.0 A |
| ILIM1 = 4096 mA | ILIM2 = 8192 mA | |

| VBATT = 9.0 V | VSysMin() = 10.24 V | VBOOST = 2.3 V |
| ISYS = 3.0 A | VADPT = 20 V | |