Amplificadores totalmente diferenciales
Buscar por categoría
Optimice sus convertidores de analógico a digital (ADC) de alta velocidad y precisión con nuestros amplificadores totalmente diferenciales (FDA) únicos en el sector. Ofrecemos el máximo rendimiento con el nivel más bajo de ruido, distorsión y potencia para impulsar su diseño. Además, nuestros FDA son ideales para impulsar la salida de convertidores de digital a analógico (DAC) de alta velocidad y precisión. Nuestros FDA admiten funciones de extremo único a diferencial y diferencial a extremo único.
Seleccione por especificación paramétrica
Características clave
Technical Resources
Introducción a los amplificadores totalmente diferenciales<br />
Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A)
Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers
Design & development resources
Diseño de referencia del filtro de paso de banda diferencial activo de alta calidad para la califica
Interfaz activa de alto rendimiento Dallas Logic Corp para diseño de referencia de ADC de alta veloc
Este diseño de referencia, proporcionado por Dallas Logic Corp, utiliza el convertidor de datos ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B y el amplificador completamente diferencial THS4541 para mostrar cómo diseñar una interfaz activa de alto rendimiento para ADC de alta velocidad. Este tipo de circuito se (...)