Sincronizadores de red de reloj

Garantice una sincronización de tiempo precisa y una fluctuación ultrabaja con nuestros sincronizadores de red

Buscar por categoría

Nuestros sincronizadores de red basados en osciladores controlados por tensión (VCO) de ondas acústicas masivas (BAW) ofrecen fluctuación ultrabaja y superan las normas de sincronización de clase D en redes de alta velocidad e infraestructuras inalámbricas avanzadas.

Seleccionar por función


Redes de alta velocidad


Infraestructura inalámbrica

Sincronizadores de red destacados

Descubra la precisión de nuestros sincronizadores de red de reloj

Sincronizadores de red de alto rendimiento

Nuestra cartera de relojes abarca desde soluciones de distribución de reloj a sincronizadores de red de alto rendimiento y sintetizadores de radiofrecuencia (RF).

  • Admite las aplicaciones JESD204B y JESD204C, ya que proporciona una sincronización en fases y señales de referencia del sistema (SYSREF) a convertidores de datos, FPGA y sistemas en chip (SoC).
  • El software IEEE 1588v2 de protocolo de tiempo de precisión (PTP) proporciona compatibilidad total con la desviación de la señal de 1 pps (±2 ns) que cumple con el rendimiento de clase D de los perfiles del Sector de normalización de las telecomunicaciones de la unión internacional de telecomunicaciones (ITU-T), y compatibilidad parcial con la temporización (±1 µs) con variaciones de retardo de paquetes (PDV) superiores a 230 µs.
  • Compatible con los perfiles de telecomunicaciones PTP G8275.1 y G.8275.2
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
En este informe de aplicación, se detalla el cumplimiento del LMK5C33216 con la norma ITU-T G.8262 (características de tiempo de un reloj esclavo de equipo Ethernet síncrono).
PDF | HTML
Application note
LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2
En este informe de aplicación, se detalla la prueba de cumplimiento del sincronizador de red para los perfiles G.8275.1 y G.8275.2 de PTP
PDF | HTML
Featured products for IEEE 1588 & PTP
LMK05318B ACTIVO Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW
LMK5B33216 ACTIVO Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr

Ventajas mejoradas del rendimiento de fluctuación

El rendimiento de fluctuación ultrabaja de la tecnología BAW cumple con los requisitos estrictos de sincronización de las redes basadas en Ethernet de 800 Gbps y 1.6 TBps y las aplicaciones de infraestructura inalámbrica 5 G/6 G.

  • Oscilador BAW controlado por tensión (VBCO): Nuestros sincronizadores de red incorporan la tecnología BAW como VCO y proporcionan al menos una ventaja de 20 dB sobre los VCO tradicionales sintonizados por inductor-condensador (LC), lo que produce relojes con un rendimiento de fluctuación <50 fs.
  • Reloj de referencia BAW: Nuestros osciladores y generadores de reloj basados en BAW proporcionan una fuente de reloj limpia para cumplir con los requisitos estrictos de tasa de errores de bits para EtherCAT, serializadores-deserializadores (SerDes), interconexión de componentes periféricos express (PCle) y circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC)/FPGA.
Descargar
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
En este informe de aplicación, se describen dos métodos para limpiar la fluctuación de entrada con el LMK05318.
PDF
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
En este informe de aplicación, se detalla el cumplimiento del LMK5C33216 con la norma ITU-T G.8262 (características de tiempo de un reloj esclavo de equipo Ethernet síncrono).
PDF | HTML
Featured products for Ondas acústicas masivas (BAW)
LMK6P ACTIVO Oscilador LVPECL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimie
LMK5B33216 ACTIVO Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr

Recursos técnicos

Application note
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
Conozca las ventajas de utilizar sincronizadores de reloj de altísimo rendimiento para generar relojes de referencia con ruido ultrabajo.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
Aprenda a usar el sincronizador LMK05318 con tecnología BAW para reducir el ruido de fase y la fluctuación cuadrática media y eliminar la necesidad de un oscilador de cristal de alta frecuencia y bajo ruido con compensación de temperatura o controlado por horno.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
Conozca las ventajas de utilizar sincronizadores de reloj de alto rendimiento para generar los relojes de referencia necesarios para los enlaces en serie de alta velocidad.
document-pdfAcrobat PDF