Entradas digitales aisladas

Sustituya su optoacoplador y simplifique el diseño de su PLC, red o accionamiento de motor
Ver todos los productos
Descubra cómo nuestra gama de entradas/salidas digitales mejora la protección, disminuye el consumo de potencia y permite una comunicación confiable para sistemas de control industrial y de fábricas.

Buscar por categoría

Las entradas digitales aisladas proporcionan aislamiento galvánico entre una entrada de sensor, u otro tipo de entrada, y una salida lógica para una interfaz de controlador host. En comparación con las soluciones tradicionales de optoacopladores, nuestros dispositivos de entrada digital aislada ofrecen una alternativa sencilla y de baja potencia con un límite de corriente preciso. Al contar con soluciones que proporcionan hasta 8 canales, las entradas digitales aisladas de TI proporcionan un ahorro sustancial de espacio y una menor complejidad integradas en un dispositivo. Esta alternativa a los optoacopladores permite diseñar módulos de E/S compactos y de alta densidad para aplicaciones de PLC, servoaccionamientos y relés de protección o redes de automatización de subestaciones.


Soluciones de entrada y salida digital


Technical Resources

Application brief

How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)

¿Está diseñando un módulo de entrada digital para PLC? Descubra cómo las entradas digitales aisladas pueden simplificar su diseño para las normas IEC61131-2 Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3.
Technical article

What are isolated digital inputs?

Descubra en qué se diferencian las entradas digitales aisladas de los aisladores digitales y por qué están diseñados específicamente para aplicaciones de control lógico programable (PLC), control de motores y redes.
Application brief

How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives

Aprenda a mejorar la velocidad, la inmunidad al ruido y la fiabilidad de las entradas digitales aisladas en aplicaciones de accionamiento de motores.

Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia de detección de cables rotos mediante interruptor óptico

Este diseño de referencia muestra una implementación compacta de 16 canales de entrada digital aislados que utilizan dispositivos ISO121x de TI. El diseño se divide en dos grupos de ocho canales cada uno. Una detección de cables rotos se puede ejecutar utilizando solo un interruptor óptico (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de módulo de entrada digital aislado de 16 canales y menor a 1 W

Este diseño de referencia muestra una implementación compacta de 16 canales de entrada digital aislados que utilizan dispositivos ISO121x de TI. El diseño funciona sin suministro aislado y admite señales de entrada de hasta 100 kHz (200 kbit) por canal. Los 16 canales consumen menos de 1 W de (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de módulo de entrada digital bidireccional de 96 canales para PLC

Este diseño de referencia es una implementación compacta de 96 canales aislados de entrada digitales que utilizan el ISO1212, un receptor aislado de entradas digitales. Este diseño muestra la función de limitación de corriente del dispositivo ISO1212, que tiene un mejor rendimiento térmico que las (...)