Microcontroladores

MCU altamente integrados y de bajo costo para sistemas industriales y de automoción

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros microcontroladores (MCU) de 32 bits basados en Arm®-Cortex ofrecen una gama escalable de dispositivos de alto rendimiento y bajo consumo para ayudarle a satisfacer los requisitos de su sistema. Incorpore a sus diseños capacidades como seguridad funcional, eficiencia energética, control en tiempo real, funciones de red avanzadas, análisis y seguridad. Empiece a trabajar rápidamente con nuestras herramientas de evaluación, diseños de referencia y recursos de desarrollo líderes del sector que aceleran su desarrollo.

Buscar por categoría

Explore nuestra cartera

AM2611
MCU de potencia digital en tiempo real

Single-core Arm Cortex-R5F MCU up to 400 MHz with real-time control and security

Precio aprox. (USD) 1ku | 5.61

MSPM0G1218
MCU de uso general

80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with dual-bank 256KB flash, 32KB SRAM, 2xADCs, 2x COMPs

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.61

AM13E23019
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

200MHz Arm® Cortex®-M33 real-time motor control MCU with edge AI, TMU, 512KB flash, security

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.45

MSPM0L2116
Low-power MCUs

MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 64 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.721

MSPM0H3216
MCU de uso general

MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con alimentación de 5 V, memoria flash de 64 KB, 8 KB de SRAM y AD

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.604

MSPM0L2117
Low-power MCUs

MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 128 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.771

Por qué elegir los microcontroladores basados en Arm® Cortex® de TI

checkmark

Encuentre el producto adecuado para su diseño

Ofrecemos microcontroladores optimizados en cuanto al costo para aplicaciones de control y redes, tanto generales como de alto rendimiento.  Nuestra amplia cartera le ayuda a encontrar la mejor combinación de rendimiento y características.

checkmark

Amplíe el rendimiento con el tiempo

Nuestra amplia y variada cartera de productos garantiza el futuro de sus diseños, ya que le permite aumentar o reducir fácilmente el rendimiento de las aplicaciones. A medida que sus productos evolucionan, también lo hacen nuestras soluciones escalables.

checkmark

Reduzca el tiempo de comercialización

Ofrecemos amplios recursos, como placas de hardware, software y asistencia y capacitación en línea, para ayudarle a diseñar, desarrollar y comercializar productos de forma rápida y rentable.

Ventajas de nuestros productos basados en Arm® Cortex®

Nuestros recursos de diseño agilizan la configuración de dispositivos, lo que garantiza que dedique su tiempo a diseñar su aplicación en lugar de aprender a usar un nuevo software.  Nuestra amplia cartera incluye:

  • Dispositivos pin a pin entre distintas opciones de encapsulado y memoria, junto con software compatible.
  • Opciones de integración analógica en dispositivos compatibles pin a pin, como amplificadores operacionales con doble deriva a cero, comparadores y convertidores analógico-digitales de 12 bits.
  • Opciones de encapsulado de 8 a 100 pines para una cartera M0+.

Desde el control digital de alimentación hasta los accionamientos de motor, nuestros dispositivos son capaces de integrar el control, la gestión de redes, la seguridad y el cumplimiento de las normativas de nivel de integridad de seguridad (SIL)-3/nivel de integridad de seguridad en automoción (ASIL)-D para ofrecer soluciones de un solo chip. Con un amplio y mejorado conjunto de periféricos analógicos para implementar topologías de control complejas, nuestros dispositivos cuentan con soluciones basadas en Arm® Cortex®-R5F para sus necesidades de control en tiempo real.

  • De uno a cuatro dispositivos Arm Cortex-R5F de hasta 800 MHz
  • Moduladores de ancho de pulsos mejorados de alta resolución (150 ps), hasta cinco convertidores analógico-digital de 12 bits a 4 MS/s.
  • Detección fiable y precisa, que elimina la necesidad de una matriz de compuertas programable en campo externa.

Redes escalables y eficientes para la automatización y el control de fábricas

Nuestros microcontroladores basados en Cortex-R proporcionan una base para la comunicación determinista en tiempo real en entornos industriales. Estos productos incluyen pilas de dispositivos certificadas y soporte integral de pilas sin costo adicional. Nuestra completa oferta de comunicación industrial reduce el tiempo de desarrollo, los costos de los proyectos y el tiempo de comercialización.

  • Habilite los protocolos EtherCAT, EtherNet/IP, IO-Link y PROFINET
  • Logre tiempos de ciclo bajos de hasta 31.25 microsegundos
  • Incorpore redes sensibles al tiempo (TSN, Time Sensitive Networking) y Ethernet de un solo par
Application note
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Vea qué protocolos de comunicación industrial admitimos en nuestras MCU y procesadores basados en ARM, y aprenda cómo los habilitamos.
PDF | HTML
Recurso
Kit de desarrollo de software
Conozca el kit de desarrollo de software que permite protocolos de comunicación industrial en nuestras MCU basadas en Cortex-R.
Technical article
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
Descubra cómo reducir los costos del proyecto y el tiempo de desarrollo con un diseño de placa de circuito impreso (PCB, printed circuit board) único que admite múltiples protocolos.
PDF | HTML

Optimice su diseño de seguridad funcional

Desde automatización industrial hasta accionamientos de motores y sistemas avanzados de automoción, los productos de seguridad funcional de TI incluyen características como microcontroladores aislados para funciones de seguridad de hasta nivel de integridad de seguridad (SIL) 3/nivel de integridad de seguridad para automoción (ASIL), unidades de protección de memoria, sensores de control de temperatura y convertidores analógico-digitales multicanal para la supervisión del sistema.

  • Hecho de conformidad con los requisitos SIL-2 a SIL-3 y ASIL-B a ASIL-D. 
  • Cuenta con diagnósticos de seguridad en chip. 
  • Diseñado con procesos de desarrollo de seguridad funcional certificados por TÜV SÜD.