MCU de potencia digital en tiempo real

Aproveche el control en tiempo real de vanguardia de los pioneros del sector para lograr una potencia digital eficiente
Ver todos los productos

Nuestros MCU en tiempo real ofrecen un control de potencia digital de latencia ultrabaja para sistemas de energía solar y renovable, recarga de vehículos eléctricos, centros de datos, convertidores de corriente continua de alta tensión, sistemas de transformadores de estado sólido y mucho más. Para maximizar la eficiencia energética, nuestros dispositivos aprovechan la detección precisa de corriente y tensión para crear respuestas rápidas del bucle de control. Los habilitadores de seguridad integrados contribuyen a una seguridad funcional robusta, y los aceleradores de IA integrados agregan una mayor confiabilidad. Con el respaldo de nuestro completo ecosistema de software, herramientas de desarrollo y diseños de referencia probados en producción, esta plataforma escalable reduce el tiempo de comercialización.

 

Buscar por núcleo


Núcleo C29: alto rendimiento con control rápido

Núcleo en tiempo real de 64 bits de última generación, diseñado desde cero para ofrecer un rendimiento exigente en sistemas de control. Incluye arquitecturas de seguridad avanzadas y habilitadores de seguridad integrados.

Núcleo C28: control determinista

Núcleo de control de 32 bits de punto fijo o flotante, optimizado para un rendimiento rápido y predecible en tiempo real en el control digital de la potencia.

Núcleo Arm® Cortex®-R: plataforma estandarizada

Núcleo Arm de 32 bits que aporta una plataforma estándar de la industria junto con control en tiempo real, redes avanzadas y seguridad a sus diseños.

Buscar por familia


MCU F29H85: seguridad, protección y control

Integra tres núcleos de CPU C29 de 200 MHz y 64 bits con seguridad avanzada, incluido un módulo de seguridad de hardware (HSM), y protección para fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS) y cargadores de vehículos eléctricos.

MCU F28E12: control de bajo costo

Núcleo C28 de bajo costo que ofrece control en tiempo real, analógico de alta calidad con opciones de paquetes pequeños diseñados para topologías de energía digital simples para sistemas de conversión de energía, optimizadores de energía y refrigeración líquida.

MCU F28P65: Control e integración

Cuenta con dos núcleos C28 de 200 MHz, un coprocesador, la última tecnología de modulación por ancho de pulso y Ethernet para la automatización del control de inversores de cadena, transformadores de estado sólido, UPS y unidades de respaldo de batería.

MCU AM263P: ecosistema, seguridad y comunicación

Integra cuatro núcleos ARM de 400 MHz, EtherCAT (protocolo de redundancia paralela, red sensible al tiempo), HSM, una unidad programable en tiempo real y un ecosistema estándar para la gestión de baterías e inversores.

MCU F28P55: inteligencia periférica

Combina la unidad de procesamiento de redes neuronales (NPU) TinyEngine™ con un núcleo C28 de 150 MHz y un coprocesador matemático, lo que permite la conversión de potencia y la supervisión del sistema. Diseñado para fuentes de alimentación y microinversores.

Conozca nuestras tecnologías claves

Doble el rendimiento en tiempo real y mejore la compatibilidad con la seguridad con el núcleo de MCU C29

El MCU C29 incluye la CPU de próxima generación del núcleo C28, que ha estado presente por más de dos décadas. Ofrece una arquitectura de palabra de instrucción muy larga (VLIW) con un conducto totalmente protegido junto con múltiples tamaños de instrucción.

Beneficios:

  • Mejora del paralelismo de instrucción y del rendimiento del bus.
  • Control en tiempo real altamente eficiente y de baja latencia.
  • Funciones de procesamiento de señal digital (DSP) y de uso general de alto rendimiento.
  • Mejor eficiencia del código.
  • Capacidades de seguridad funcional de nivel de integridad de seguridad (SIL) 3 con aislamiento de código en hardware.
  • Funciones avanzadas de depuración y trazado.

White paper

The C29 CPU – Unrivaled Real-Time Performance with Optimized Architecture on C2000 MCUs

Este informe técnico presenta la CPU C29, que ofrece un control más rápido y un mayor rendimiento DSP en comparación con el núcleo C28, además de seguridad de hardware, segmentación de software y procesamiento de señales de motor y modulación por ancho de pulso (PWM).
Application brief

How MCUs Built With Innovative C29 Cores Increase Real-Time Performance in High-Voltage Systems

Este resumen de la aplicación muestra cómo los MCU basados en nuestro núcleo C29 ofrecen un rendimiento en tiempo real entre dos y cinco veces superior al de los núcleos C28 en sistemas de alta tensión, como inversores solares y fuentes de alimentación para servidores de IA.
User guide

Application Software Migration to the C29 CPU User's Guide

Esta guía del usuario explica cómo migrar desde el núcleo C28 o el acelerador de control de leyes al CPU C29. Detalla los casos de uso, cambios en el modelo de programación, diferencias en los tipos de datos, impactos en el ensamblado y herramientas de migración.

F29H850TUACTIVO

MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func

Mejore la eficiencia del sistema y la seguridad con una detección precisa de fallos

La inteligencia artificial (AI) de Edge hace que la electrónica sea más receptiva, eficiente y segura. Acercar la capacidad de cómputo a la fuente de datos permite tomar decisiones en el dispositivo en lugar de hacerlo en la nube. Nuestros dispositivos microcontroladores están habilitados para admitir operaciones de IA perimetral, incluidos nuestros dispositivos acelerados por IA de vanguardia con nuestra NPU TinyEngine™ integrada.

Beneficios:

  • Hasta un 99 % de exactitud en la detección de fallos de arco eléctrico y la supervisión del estado del sistema de red.
  • La solución de chip único facilita el diseño y el desarrollo.
  • Cadena de herramientas y ecosistema completos con documentación para agilizar la comercialización.
  • La NPU TinyEngine™ permite una latencia entre cinco y diez veces menor.

Technical article

Optimizing system fault detection in real-time control systems with edge AI-enabled MCUs

Este artículo técnico explica cómo las NPU TinyEngine™ integradas ejecutan redes neuronales convolucionales para detectar fallas de arco solar a nivel local, lo que incrementa la confiabilidad y reduce el tiempo de inactividad y las falsas alarmas.

IA perimetral con MCU C2000™ para una detección de fallos de arco más precisa y confiable

En este video, se ilustra cómo los MCU C2000 pueden aumentar la seguridad general de las aplicaciones solares al mejorar la exactitud de la detección de fallos de arco.

TMS320F28P550SJACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

TMS320F28P550SGACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

F29H850TUACTIVO

MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func

Conversión digital avanzada de potencia

Nuestros microcontroladores escalables, en tiempo real y de latencia ultrabaja mejoran la eficiencia en electrónica de potencia. Nuestra gama ofrece un rango de recursos de diseño para ayudarlo a evaluar y desarrollar su aplicación. 

El subsistema de unidad programable en tiempo real (PRU) integrado en el chip de algunos de nuestros dispositivos permite un procesamiento de baja latencia para tareas como las comunicaciones y el manejo de datos. Esto permite que el procesador principal se centre en tareas generales mientras descarga cargas de trabajo costosas a nivel computacional o de tiempo crítico a la unidad programable en tiempo real. 

Beneficios:

  • Detección de alta precisión.
  • Control de mayor rendimiento.
  • Accionamiento avanzado.
  • Acoplamiento periférico estrecho.

Application note

Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)

En esta nota de aplicación se describe una referencia en tiempo real creada en torno a una aplicación de control del mundo real que destaca las complejidades del control en tiempo real y la necesidad de este enfoque más completo de puntos de referencia.
Technical article

Optimizing power efficiency and density in power electronics with real-time MCUs

En este artículo técnico, se explica cómo optimizar la eficiencia y densidad de potencia utilizando los microcontroladores C2000 en tiempo real, destacando el control de baja latencia en inversores solares, cargadores de EV y fuentes de alimentación de próxima generación para mejorar el rendimiento.
Application note

Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C)

Esta nota de aplicación muestra cómo los MCU C2000 con aceleradores de hardware integrados procesan las comunicaciones y las operaciones matemáticas de señales entre cuatro y siete veces más rápido que el software puro en núcleos C28.

TMS320F28P550SJACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

TMS320F28P650DKACTIVO

Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,

F29H850TUACTIVO

MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func

Habilite protecciones de seguridad funcional en tiempo de funcionamiento

Nuestros MCU incluyen dispositivos con procesos de desarrollo de seguridad funcional certificados por Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD), que admiten aplicaciones de seguridad industrial (hasta SIL 3). 

Beneficios:

  • Arquitectura centrada en la seguridad con características de diagnóstico integradas.
  • Procesos certificados para facilitar la evaluación de seguridad a nivel del sistema.
  • Bibliotecas de software prediseñadas para implementar mecanismos de seguridad clave.
  • Unidad de seguridad, arquitectura del núcleo de bloqueo y comparador de reloj doble.
  • Biblioteca de diagnóstico de software con ejemplos de implementación.

Product overview

C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B)

Esta visión general del producto describe bibliotecas de software de diagnóstico de seguridad funcional, kits de calificación de compiladores, sistemas de funcionamiento de terceros y herramientas de desarrollo, así como documentación adicional sobre seguridad funcional.
Functional safety information

Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs

Para apoyar a los diseñadores de sistemas de seguridad funcional, TI proporciona una solución realmente personalizable que proporciona a los clientes un control completo, lo que les permite adaptar el FMEDA a sus propias necesidades específicas de la aplicación.

TMS320F28P550SJACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

F29H850TUACTIVO

MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func

AM2612ACTIVO

MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real

Diseñe sistemas seguros y fiables

Considere nuestros MCU en aplicaciones que requieran una funcionalidad de seguridad sólida. Nuestros dispositivos escalables son compatibles con el ecosistema completo de herramientas, bibliotecas, ejemplos de programas y documentación.

Módulos de seguridad clave:

  • Módulos de seguridad de hardware
  • Unidad de seguridad y protección
  • Módulo de seguridad de doble código (DCSM)
  • Aceleración criptográfica
  • Mecanismos de arranque seguro, depuración y claves
  • Actualización de firmware segura

Application brief

Achieving Faster Secure Boot Time on AM26x Devices

A medida que las regulaciones de ciberseguridad se aplican cada vez más en los ámbitos industriales para proteger los dispositivos contra ataques maliciosos, nuestros MCU AM26 permiten mejoras en el arranque seguro manteniendo los estándares de rendimiento.
Application note

Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit (Rev. A)

Los productos industriales modernos necesitan control en tiempo real, conectividad y una sólida ciberseguridad. Este informe técnico analiza cómo las arquitecturas MCU seguras mejoran la protección sin comprometer el rendimiento.
White paper

Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers

Las familias de MCU AM26 y F29 se han diseñado desde cero para alcanzar sus objetivos de seguridad, al tiempo que ofrecen un rendimiento líder en el sector para aplicaciones en tiempo real sin concesiones.

TMS320F28P550SJACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

F29H850TUACTIVO

MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func

AM2612ACTIVO

MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real

Los microcontroladores de AM26 con tecnología OptiFlash tienen como objetivo minimizar las brechas de rendimiento en comparación con los microcontroladores con memoria flash integrada. Esto se realiza a través de características como un controlador flash externo dedicado con memoria caché flash, aceleración de arranque de hardware, codificación de errores en línea y cifrado. Esta arquitectura permite una ejecución de código segura y de baja latencia, mientras ofrece una mayor flexibilidad y escalabilidad.


White paper

Enhancing System Performance Using Optiflash Memory Technology

Descubra cómo los dispositivos AM26 con tecnología OptiFlash integrada resuelven las limitaciones a las que se enfrentan los microcontroladores tradicionales de alto rendimiento con memoria flash externa, lo que permite tanto un alto rendimiento como un menor costo.
Application note

OptiFlash Memory Technology (Rev. A)

Descubra cómo OptiFlash podría abordar los desafíos de flash externo a través de su ecosistema de hardware, controladores y herramientas para optimizar el rendimiento de las aplicaciones, el tiempo de arranque y reducir el desperdicio de memoria.

AM2612ACTIVO

MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real

AM263P2ACTIVO

MCU Arm®Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con opTI-flash y control en tiempo real

AM263P4ACTIVO

MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible
F29H850TU

Precio aprox. (USD)1ku |14.647

F29H850DM

Precio aprox. (USD)1ku |10.847

AM2611

Precio aprox. (USD)1ku |10.06