Low-power MCUs

Potencie sus diseños con microcontroladores (MCU) de bajo consumo y ultraeficientes que ofrecen un gran rendimiento con un consumo mínimo de corriente
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros MCU de bajo consumo ofrecen una eficiencia energética excepcional gracias a su rápido despertar (tan solo 5 µs) desde los modos de suspensión profunda. Ya sea que diseñen dispositivos periféricos de recolección de energía o nodos que funcionan con baterías para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT), nuestros MCU ayudan a aumentar la vida útil de las aplicaciones y a reducir la potencia general del sistema. Nuestro sólido ecosistema de desarrollo permite acelerar el tiempo de comercialización con las siguientes herramientas: MSPM0-Calc para una estimación precisa de la potencia, Code Composer Studio con EnergyTrace™ integrado para la medición y depuración de corrientes en tiempo real a nivel de µA, kits completos de desarrollo de software (SDK) con código de ejemplo consciente del consumo energético y controladores periféricos optimizados de bajo consumo para maximizar la eficiencia energética.


MCU de nivel básico

MCU Arm Cortex-M0+ de bajo costo con herramientas fáciles de usar, como ZeroCode Studio y SysConfig. Alcanza 71 μA/MHz en modo de funcionamiento y 1 uA en modo de espera con retención para sistemas integrados de bajo consumo.

MCU analógicos de precisión

Reduzca el costo y el espacio ocupado por la lista de materiales (BOM) con comparadores integrados y amplificadores operacionales con cero derivación. Durante el modo de suspensión, estos periféricos permanecen activos con solo 1 mA, lo que permite que los dispositivos funcionen con una potencia ultrabaja.

MCU MSP430

MCU con núcleo RISC (computadora con conjunto de instrucciones reducido) de 16 bits y consumo ultrabajo, con una corriente en modo de espera de tan solo 0.7 μA y opciones de memoria con un número de ciclos de escritura y borrado mucho mayor que el de la memoria flash.

Por qué elegir nuestros MCU de bajo consumo

Activación rápida
Dominio de potencia independiente
Más cálculo, menos potencia
Mayor duración de la batería
MSPM0L1127

Precio aprox. (USD)1ku |0.664

MSPM0L1126

Precio aprox. (USD)1ku |0.614

MSPM0L2117

Precio aprox. (USD)1ku |0.738

MSPM0L2116

Precio aprox. (USD)1ku |0.688