MCU de detección

Observe y reaccione ante el mundo que lo rodea con nuestra gama de microcontroladores (MCU) con sensores
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros microcontroladores (MCU) MSP430 de 16 bits integran tecnología analógica de precisión y de vanguardia para satisfacer todas sus necesidades de detección. Obtenga mediciones precisas con opciones de frontales analógicos ultrasónicos, táctiles capacitivos y convertidores analógico-digitales (ADC) sigma-delta. Cada tipo de sensor ofrece diversas herramientas de diseño, interfaces de usuario sencillas, bibliotecas de software gratuitas y placas de evaluación para simplificar el desarrollo y las pruebas.

Buscar por tipo de sensor


Táctil capacitivo

Sustituya los botones, deslizadores y ruedas convencionales por soluciones táctiles fiables e impermeables.

Monitoreo y medición de señal

Mida con precisión la señal, la potencia y el consumo de energía con nuestros ADC sigma-delta integrados de 16 y 24 bits para medición, aplicaciones médicas y pruebas y mediciones.

Detección ultrasónica

Mida el flujo de gas y agua sin comprometer el rendimiento de la potencia para garantizar la exactitud. Nuestros MCU integran sensores ultrasónicos frontales con una tecnología única de captura de forma de onda.

Simplifique los diseños complejos con nuestra gama de MCU de detección

Nuestra tecnología MSP430 CapTIvate™ ofrece una solución de bajo consumo para detectar cambios de capacitancia provocados por el contacto humano. La detección capacitiva permite a los diseñadores abandonar los interruptores mecánicos y optar por controles deslizantes y botones más elegantes, lo que mejora la experiencia del usuario. Nuestra cartera admite hasta 64 botones, controles deslizantes y ruedas con un rendimiento fiable en condiciones de humedad, suciedad y grasa, así como a través de metal, vidrio, plástico y otras capas superpuestas.


Serie de videos de capacitación sobre la tecnología CapTIvate™

Esta serie de cursos de capacitación detalla las características clave de los MCU MSP430, incluida la tecnología CapTIvate™, lo que le permitirá comenzar con su próximo diseño táctil capacitivo.

Guía tecnológica CapTIvate™

Esta guía tecnológica reúne una tecnología de medición capacitiva, una interfaz gráfica de usuario (GUI) de diseño, una biblioteca de software táctil capacitivo y una plataforma de desarrollo de hardware.

Interfaz gráfica de usuario del centro de diseño CapTIvate™

La interfaz gráfica de usuario del Centro de diseño CapTIvate™ es un recurso integral para todo lo relacionado con la tecnología de detección capacitiva CapTIvate integrada en sus MCU MSP430.

MSP430FR2676ACTIVO

MCU táctil capacitivo, 16 E/S táctiles (64 sensores), 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, 43 E/S, 12 bit ADC, 105

MSP430FR2533ACTIVO

MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (24 sensores), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits

El Energy Measurement Design Center (EDMC) es una herramienta de desarrollo rápido diseñada para los microcontroladores MSP430i20 y MSP430F67 con convertidores analógico-digitales sigma-delta de 24 bits.  

El EDMC incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI), documentación, biblioteca de software y ejemplos que pueden simplificar y acelerar el desarrollo de aplicaciones para redes inteligentes y automatización de edificios.


Serie de videos de capacitación del Centro de Diseño de Medición de Energía (EMDC)

Esta serie de capacitaciones presenta el EMDC, una herramienta de desarrollo que permite medir el consumo energético en los microcontroladores MSP430.

Guía sobre tecnología de medición de energía

Documentación de EDMC, que incluye una introducción a la herramienta, dispositivos compatibles, interfaz de programación de aplicaciones (API) de software, interfaz gráfica de usuario (GUI) y especificaciones del protocolo de comunicación.

Centro de diseño de medición de energía

Biblioteca de software de medición de energía e interfaz gráfica de usuario para microcontroladores MSP430 con convertidores analógico-digitales sigma-delta de 24 bits. Con el centro de diseño, puede configurar, calibrar y ver los resultados sin escribir una sola línea de código.

MSP430I2041ACTIVO

AFE de medición 16MHz con 4 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 32KB Flash y 2KB RAM

MSP430F6736ACTIVO

SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 8 KB RAM

Nuestras familias de dispositivos MSP430FR604 y MSP430FR504 están diseñadas específicamente para aplicaciones de detección ultrasónica. Estos MCU de bajo costo y un solo chip incluyen un frontal analógico integrado con sensor ultrasónico. El frontal analógico proporciona una tecnología única de captura de forma de onda con un ADC de alta velocidad y un método de correlación cruzada que permite realizar mediciones de alta exactitud con un bajo consumo de potencia.


Serie de videos de capacitación sobre sensores ultrasónicos

Esta serie de videos ofrece una descripción general de los módulos de evaluación de sensores ultrasónicos (EVM), sus aplicaciones y la arquitectura del software, con demostraciones.

Academia de tecnología de medidores de gas ultrasónicos

Esta academia repasa los fundamentos de las mediciones ultrasónicas del flujo de gas, nuestra solución MCU de un solo chip y los procedimientos de diseño y prueba recomendados.

Centro de diseño ultrasónico

Su recurso integral para desarrollar aplicaciones de detección ultrasónica utilizando MCU MSP430, que incluye herramientas, una interfaz gráfica de usuario (GUI), documentación, bibliotecas de software y ejemplos de aplicaciones.

MSP430FR6047ACTIVO

MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado

MSP430FR6043ACTIVO

MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, RAM de 12 KB y LCD para aplicaciones de medición de gas

Recursos de diseño y desarrollo

Kit de desarrollo de software (SDK)

Recursos de kit de desarrollo de software del microcontrolador MSP430

MSP430-SDK es una colección de recursos que ayudan a los usuarios a escribir código eficaz para los microcontroladores (MCU) MSP430. Estos recursos son compatibles con TODOS los microcontroladores MSP430. Como mencionó un usuario: “Es esencialmente todo lo que los desarrolladores necesitan para (...)

IDE, configuración, compilador o depurador

IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

El entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es un entorno de desarrollo integrado para los microcontroladores, procesadores, dispositivos de conectividad inalámbrica y sensores de radar de TI. El IDE CCStudio está disponible (...)

Herramienta de programación de hardware

Solución de programación Gang rápida y confiable para medios flash independientes e integrados</p

El C-GANG es un programador gang de bajo costo que puede programar hasta seis objetivos idénticos a la vez. Es compatible con diversos microcontroladores de TI, incluidos los dispositivos MSPM0, MSP430 y C2000.