MCU de uso general

Agregue funciones de procesamiento, comunicación y analógicas, todo ello integrado en un solo paquete, con nuestra gama de microcontroladores (MCU) de uso general
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros MCU con núcleo Arm® Cortex®-M ofrecen una amplia gama de opciones para satisfacer sus necesidades de memoria, analógicas e informáticas. Empiece a trabajar rápidamente con recursos de diseño intuitivos y fáciles de usar, incluidas herramientas gráficas para optimizar la configuración del dispositivo y la generación de códigos. Aumente y reduzca el rendimiento con paquetes encapsulados y entornos de desarrollo de software en toda nuestra cartera.

Buscar por MCU Arm Cortex-M0+


MCU MSPM0C: nivel básico

MCU Cortex-M0+ para aplicaciones básicas a partir de 0.16 dólares y encapsulados de tan solo 1.6 mm por 0.8 mm.

MCU MSPM0H: Alimentación de 5 V

MCU Cortex-M0+ con un rango de tensión de suministro de hasta 5.5 V, lo que permite una mejor relación señal a ruido y compatibilidad con sensores de 5 V.

MCU MSPM0G: alto rendimiento

MCU Cortex-M0+ con frecuencia de núcleo de 80 MHz y aceleradores matemáticos, de seguridad y TinyEngine™ AI integrados para un procesamiento mejorado. Obtiene la puntuación más alta en CoreMark entre los microcontroladores Arm Cortex-M0.

Buscar por MCU Arm Cortex-M33 y -M4


MCU MSPM33C: seguridad mejorada

MCU Cortex-M33 con un equilibrio entre rendimiento, seguridad y costo. Facilitadores de seguridad integrados, incluyendo raíz de confianza inmutable, controlador de seguridad global y acelerador de clave pública.

MCU TM4C: interfaz cableada

MCU Cortex-M4 con control de acceso a medios Ethernet integrado y transceptor de capa física, USB 2.0, bus de expansión de memoria y opciones de controlador de pantalla de cristal líquido.

Categorías relacionadas


MCU de baja potencia

Impulse sus diseños con microcontroladores de bajo consumo ultraeficientes que ofrecen un gran rendimiento con un consumo mínimo de corriente.

MCU de detección

Observe y reaccione al mundo que le rodea con nuestra gama de microcontroladores sensoriales con opciones de interfaz analógica ultrasónica, táctil capacitiva y ADC sigma-delta.

Explore las tecnologías MCU Arm Cortex-M

IA de baja potencia, bajo costo y alto impacto de última generación

Lleve una potente inteligencia artificial (IA) al límite sin compensaciones de costos ni potencia. Nuestras MCU ofrecen una IA perimetral asequible y con una potencia de consumo ultrabajo, capaz de ejecutar una amplia gama de modelos de IA directamente en el dispositivo con una potencia de consumo mínima. La combinación de la aceleración de la unidad de procesamiento neuronal (NPU) TinyEngine™ y la integración analógica avanzada ayuda a abordar retos como la clasificación, la detección de fallos y el análisis predictivo con una latencia y una potencia ultrabajas.

Beneficios:

  • Ejecute modelos de IA de última generación en hardware de bajo costo.
  • Implementación flexible en una CPU o NPU.
  • Aceleración NPU y funciones analógicas avanzadas para capacidades de última generación.

Edge AI Studio

Empiece fácilmente a utilizar su aplicación de red neuronal integrada con nuestro Edge AI Studio. Este estudio incluye herramientas basadas en GUI y línea de comandos diseñadas para acelerar el desarrollo de aplicaciones de IA perimetral con sus MCU.

Catálogo de ejemplos de modelos de IA compatibles

Aproveche nuestra cadena de herramientas de IA para MCU como punto de partida para instalar y explorar nuestras soluciones de IA.

MSPM0G5187ACTIVO

MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz con 128 kB de memoria flash, 32 kB de SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC y NP

Diminuto pero poderoso

A medida que los circuitos eléctricos y los diseños de los sistemas se reducen, el espacio del tablero se considera ahora un recurso escaso y valioso. Esta tendencia ha impulsado la innovación de los semiconductores, lo que deriva en avances de fabricación, optimización de encapsulados e integración mayor de funciones, y permite a los diseñadores obtener más por menos de forma eficaz.

Nuestra cartera de MCU Arm Cortex-M ofrece paquetes encapsulados escalables pin a pin diseñados específicamente para agregar más funciones a un producto sin aumentar el tamaño de la placa. Otras optimizaciones de tamaño incluyen nuevos encapsulados a escala de oblea y matriz de rejilla de bolas, que ofrecen más opciones y posibilidades a la hora de diseñar productos en un mundo cada vez más pequeño. 


Technical article

Tiny, but mighty: How small-size MCU packaging helping optimize design of space-constrained applications

Descubra cómo el encapsulado de MCU de tamaño pequeño y la integración analógica reducen el espacio y el costo del sistema sin sacrificar el rendimiento.
Application brief

TI's Smallest M0+ MCU Package Enables Room to do More in Your Design (Rev. A)

Descubra cómo nuestra MCU Arm Cortex-M0+ ultrapequeña ofrece una potencia reducida, periféricos integrados y hasta 16 kB de memoria flash en un diminuto paquete WCSP encapsulado, lo que permite diseños con numerosas funciones para aplicaciones con limitaciones de espacio.

Video del Electromaker Educator: Un robot de seguimiento de línea que utiliza el microcontrolador MSPM0C1104

En este episodio de Electromaker Educator, Robin describe la construcción del robot de seguimiento de línea basado en Arm más pequeño del mundo, impulsado por nuestro MSPM0C1104.

MSPM0C1104ACTIVO

MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits

MSPM0C1106ACTIVO

Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, con flash de 64 kB, SRAM de 8 kB, ADC de 12 bits, compa

MSPM0G1507ACTIVO

MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor

Diseñe sistemas seguros y fiables

A medida que las aplicaciones industriales, automotrices y de electrónica personal se conectan más y las herramientas disponibles para los atacantes continúan aumentando, la importancia de la seguridad de los dispositivos en las aplicaciones integradas continúa creciendo. Nuestra cartera de MCU de uso general incluye una variedad de tecnologías de seguridad de hardware y software que los ingenieros pueden aprovechar al desarrollar una aplicación teniendo en cuenta la seguridad.

Nuestros MCU Arm Cortex-M ofrecen una gama de facilitadores de ciberseguridad que incluyen arranque seguro, aceleración criptográfica, raíz de confianza inmutable, tecnología Arm TrustZone® y opciones con certificación PSA de nivel 1. A medida que los microcontroladores escalan de bajo costo a alto rendimiento, los habilitadores de ciberseguridad escalan en paralelo.


Application note

Cybersecurity Enablers in MSPM0 MCUs (Rev. B)

Este documento describe los habilitadores de seguridad de los MCU MSPM0, cuáles son sus capacidades y limitaciones, cómo funcionan y cómo configurarlos para casos de uso básicos.
User guide

MSPM33C Security User Guide

La funcionalidad de seguridad del MSPM33C321A crea un marco para mantener la integridad y autenticidad de los datos seguros en el dispositivo. Este documento es una guía para utilizar las funciones de seguridad integradas durante el desarrollo.

Documentación de nivel 1 certificada por PSA de TI

Vea nuestro certificado de garantía de seguridad PSA Certified™ para MSPM0L122x y MSPM0L222x.

MSPM33C321AACTIVO

MCU ARM® Cortex®-M33 a 160 MHz con TrustZone®, FPU, 1 MB de memoria flash, 256 kB de SRAM, QSPI y

MSPM0G3519ACTIVO

MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD,

MSPM0L2228ACTIVO

MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, COMP,

Soluciones integradas combinadas con RTOS de código abierto

Desarrolle con confianza utilizando software de código abierto, respaldado por la amplia gama de soluciones integradas de TI y la disponibilidad de productos a largo plazo. Nuestra membresía de nivel Platino en la Fundación Zephyr garantiza que se beneficie del liderazgo en la industria de TI, lo que le brinda un ecosistema estable, con soporte completo y listo para la producción.

Elija entre el repositorio oficial de Zephyr con contribuciones de TI al proyecto original o los repositorios derivados de Zephyr mantenidos y validados por TI. Optimice su flujo de trabajo de desarrollo en toda su cartera mediante un ecosistema integral.


Diseño y desarrollo

Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.

Acelere el tiempo de comercialización con nuestra amplia variedad de ejemplos, herramientas, controladores, bibliotecas y documentación complementaria fáciles de usar, todo disponible en un único paquete de software. Cada familia de MCU de uso general es compatible con un kit de desarrollo de software (SDK) correspondiente. Aproveche las interfaces de programación de aplicaciones (API) compatibles con los SDK de MSPM0 y MSPM33 para escalar entre familias.

SDK MSPM0
SDK MSPM33
SDK TM4C

Comience rápidamente con nuestras herramientas de diseño fáciles de usar. Comience a desarrollar aplicaciones en cuestión de minutos, sin necesidad de experiencia en codificación, con nuestro Zero Code Studio, configure periféricos y configuraciones de pines con nuestra herramienta de configuración del sistema, permita una personalización completa con nuestro entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ o cumpla sus objetivos de baja potencia mediante la herramienta de estimación de potencia MSPM0-CALC.

Zero Code Studio de MSP
Herramienta de configuración del sistema
IDE de CCStudio™
MSPM0-CALC

Evalúe nuestros productos mediante kits de desarrollo LaunchPad™ de bajo costo con programación y depuración de tipo conectar y usar. Expanda su diseño con módulos complementarios BoosterPack™ y herramientas de software escalables. Cada una de nuestras familias de dispositivos tiene un EVM dedicado vinculado en su página de producto. Vea algunos de nuestros principales EVM de toda nuestra amplia cartera de productos que se destacan a continuación.

Nivel básico
Rendimiento de Cortex-M0
Seguridad mejorada
Ethernet

Aproveche nuestros depuradores para identificar y aislar errores mediante la gestión de puntos de interrupción, la inspección de memoria y las funciones avanzadas de trazado. Una vez que esté listo para programar su microcontrolador, elija entre nuestras soluciones escalables, que van desde la programación flash básica integrada hasta programadores en paralelo de alto volumen. XDS110 y C-GANG son compatibles con los microcontroladores MSPM0 y MSPM33, mientras que XDS560 admite los dispositivos TM4C.

Sonda de depuración XDS110
Sonda de depuración XDS560
Herramienta de programación C-GANG

Obtenga más información sobre el funcionamiento interno de nuestros MCU Arm Cortex-M0 a través de videos de capacitación complementarios, módulos prácticos y ejemplos de subsistemas. Profundice en varios periféricos integrados, como temporizadores, interfaces de comunicación en serie, componentes analógicos y funciones de la CPU a través de nuestros videos de capacitación y la academia de MSPM0. 

Videos de capacitación sobre MSPM0
Academia MSPM0
Subsistemas MSPM0

Colaboramos con una comunidad mundial de empresas respetadas y bien establecidas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos semiconductores. Los productos y servicios incluyen una gama de módulos de sistema, servicios de ingeniería y herramientas de desarrollo que lo ayudarán a acelerar sus esfuerzos de desarrollo y reducir el tiempo de comercialización.


MSPM33C321A

Precio aprox. (USD)1ku |2.053

MSPM0H3215

Precio aprox. (USD)1ku |0.456

MSPM0G5117

Precio aprox. (USD)1ku |0.796

MSPM0G5115

Precio aprox. (USD)1ku |0.686

MSPM0G5116

Precio aprox. (USD)1ku |0.746

MSPM0G1218

Precio aprox. (USD)1ku |1.006