Low-power MCUs
Potencie sus diseños con microcontroladores (MCU) de bajo consumo y ultraeficientes que ofrecen un gran rendimiento con un consumo mínimo de corriente
Buscar por categoría
MCU de nivel básico
MCU Arm Cortex-M0+ de bajo costo con herramientas fáciles de usar, como ZeroCode Studio y SysConfig. Alcanza 71 μA/MHz en modo de funcionamiento y 1 uA en modo de espera con retención para sistemas integrados de bajo consumo.
MCU analógicos de precisión
Reduzca el costo y el espacio ocupado por la lista de materiales (BOM) con comparadores integrados y amplificadores operacionales con cero derivación. Durante el modo de suspensión, estos periféricos permanecen activos con solo 1 mA, lo que permite que los dispositivos funcionen con una potencia ultrabaja.
MCU MSP430
MCU con núcleo RISC (computadora con conjunto de instrucciones reducido) de 16 bits y consumo ultrabajo, con una corriente en modo de espera de tan solo 0.7 μA y opciones de memoria con un número de ciclos de escritura y borrado mucho mayor que el de la memoria flash.
Herramientas destacadas
Tecnología EnergyTrace
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
MSPM0-CALC
Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
El kit de desarrollo LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el MSPM0L1306. Contiene todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma MSPM0L1306 M0+ MCU, incluida una sonda de depuración integrada para programación, depuración y mediciones de (...)
Software destacado
Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0
El SDK MSPM0 proporciona la colección definitiva de software, herramientas y documentación para acelerar el desarrollo de aplicaciones para la plataforma de MCU MSPM0 en un único paquete de software.
IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
El entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es un entorno de desarrollo integrado para los microcontroladores, procesadores, dispositivos de conectividad inalámbrica y sensores de radar de TI. El IDE CCStudio está disponible (...)
Recursos de kit de desarrollo de software del microcontrolador MSP430
MSP430-SDK es una colección de recursos que ayudan a los usuarios a escribir código eficaz para los microcontroladores (MCU) MSP430. Estos recursos son compatibles con TODOS los microcontroladores MSP430. Como mencionó un usuario: “Es esencialmente todo lo que los desarrolladores necesitan para (...)
Razones para elegir nuestros MCU de bajo consumo.
Activación rápida
Los tiempos de activación de tan solo 1 μs permiten que nuestros dispositivos permanezcan en modos de bajo consumo durante más tiempo, al tiempo que responden de forma inmediata a los eventos en tiempo real.
Dominio de potencia independiente
La batería de tensión (VBAT) permite que los periféricos críticos permanezcan activos cuando se desconecta la tensión de suministro de los dispositivos, lo que garantiza el mantenimiento del tiempo o la supervisión de eventos a largo plazo.
Más cálculo, menos potencia
Nuestros dispositivos ofrecen una eficiencia de bajo consumo en modo activo de hasta 71 uA/MHz, lo que permite una mayor capacidad de cálculo por milivatio para aplicaciones receptivas y siempre activas.
Mayor duración de la batería
Nuestros dispositivos minimizan la potencia consumida en aplicaciones alimentadas por batería mediante modos avanzados de espera y apagado, hasta 1 uA y 16 nA respectivamente, con retención SRAM y capacidades de activación GPIO.