Controladores de compuertas
Accionamiento eficaz y fiable de cualquier interruptor de alimentación a cualquier nivel de potencia para cualquier aplicación
Buscar por categoría
Elija entre nuestra amplia gama de controladores de compuerta aislados, de medio puente y de lado bajo, compatibles con IGBT, GaNFET y SiCFET, para optimizar su diseño. Nuestras soluciones de controladores de compuerta, recursos y experiencia le facilitan el diseño de sistemas eficientes, fiables y con gran densidad de alimentación.
Categorías relacionadas
Controladores para motores
Tecnologías de banda ancha
Controladores de compuerta de GaN de alta velocidad que permiten una alta densidad de alimentación y simplicidad de diseño para cada topología
La combinación de especificaciones de tiempo rápido, encapsulados sin plomo y respuesta de ancho de pulso estrecho de nuestros controladores le permiten cambiar los FET rápidamente. Funciones añadidas como la regulación de la tensión de compuerta, el tiempo muerto programable y el bajo consumo interno garantizan que la conmutación de alta frecuencia produzca la mayor eficiencia posible.
GaN and SiC technologies enable increased efficiency in power supplies
An Introduction to Automotive LIDAR (Rev. D)
Optimizing multi-megahertz GaN driver design white paper (Rev. A)
Controladores de compuerta de carburo de silicio (SiC) para un diseño de sistemas energéticamente eficientes, robustos y compactos
Aumente la eficiencia de su diseño con las intensas corrientes de accionamiento, alta CMTI y los breves retardos de propagación de nuestros controladores de compuerta SiC e IGBT. Nuestros controladores de compuerta SiC le ayudan a conseguir un aislamiento robusto en su sistema con una rápida protección integrada contra cortocircuitos y una alta inmunidad a sobretensiones. Reduzca el tamaño, el peso y el costo de su sistema de conmutación SiC a frecuencias PWM más altas con nuestros controladores rápidos, robustos y fiables.
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
Silicon carbide gate drivers -- a disruptive technology in power electronics (Rev. A)
Understanding the Short Circuit Protection for Silicon Carbide MOSFETs (Rev. C)
Recursos técnicos
Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A)
Preguntas frecuentes sobre el controlador de compuerta
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de la etapa de potencia para convertidores CC/CC <100 VIN
Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p
Diseño de referencia de SMPS CA/CC de respuesta transitoria rápida, 480 W y <17 mm, con perfil estre
El TIDA-01495 tiene un perfil bajo (17 mm de altura), una eficiencia máxima del 94.1 %, alta densidad de potencia, entrada universal, 24 V CC, diseño de referencia de fuente de alimentación de CA/CC de consumo con salida de 480 W. El circuito consta de una corrección de factor de potencia (PFC) de (...)
Nuevos productos
Automotive, 15A single-channel reinforced isolated gate driver for SiC/IGBT with advanced protection
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.85
Contr. lado bajo de 2 canales, 40 V de 120 mΩ, 5 A autom. con diag. de canal indep. y abraz. integ.
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.363
Contr. compuerta medio puente autom. de 230 V, 3.5 A/4 A, UVLO de 8 V y tolerancia a alta dV/dt
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.602
Automotive, 5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1ns pulse width
Precio aprox. (USD) 1ku | 4.514