近紫外線製品 (400〜420 nm)
近紫外線 (NUV) 波長を使用する 3D プリントとデジタル露光に最適化され、信頼性、高精度、大きい光出力、高速性能を実現
設計と開発に役立つリソース
DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP® 0.65 インチ、1080p、S600 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板
この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応する 0.65 インチのデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を搭載した DLP6500FYE を採用しています。このデバイスは、1920 x 1080 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 7.56μm です。DLPLCRC900EVM と組み合わせると、最大 9,523Hz のレートで、1 ビット・パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。
DLPLCR65EVM は、DLP (...)
DLP® 0.90 インチ、WQXGA、Type A デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板
この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応する 0.9 インチのデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を搭載した DLP9000 を採用しています。このデバイスは、2560 x 1600 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 7.56μm です。DLPLCRC900DEVM と組み合わせると、最大 9,523Hz のレートで、1 ビット・パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。
DLPLCR90EVM は、DLP (...)