I2C、I3C、SPI の各 IC

I2C 信号を最適化してシステムの信頼性を向上し、システムの機能性を拡張
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

I2C/I3C 対応のバッファ付きレベル シフタ、I/O エクスパンダ、スイッチで構成された TI の高信頼性製品ラインアップを採用すると、設計コストの削減や I2C/I3C バスのシンプル化を実現できます。これらのデバイスは、各種アプリケーションでシームレスに実装できるように、広い電圧範囲に対応しており、業界標準の小型パッケージで供給されています。

信頼性の高い通信に適した双方向 I2C アイソレータ

関連カテゴリ


I2C アイソレータ

TI の I2C IC を選択する理由

開発中の設計を強化
複数のデバイス間でセキュアな通信を実現
設計コストを削減

Technical Resources

TI プレシジョン ラボ トレーニング ビデオ

I2C トレーニング シリーズの視聴を開始すると、I2C 規格の概要、データ プロトコルの基本と使用する物理的信号伝送、レベル シフタとバッファ デバイスを活用してアプリケーション レベルの課題を解決する方法を確認できます。

I3C 技術関連トレーニング

I2C は何年間も、組込みデバイス向けインターフェイスの主要な選択肢になってきました。次世代のシリアル通信の詳細:I3C、I2C と I3C の主な違い、I3C の主な利点。
アプリケーション・ノート

Understanding the I2C Bus (Rev. A)

I2C バスは、さまざまなペリフェラル間の通信に使用される、非常に一般的で強力なバスです。I2C バスの実際の動作方法をご確認ください。


Design & development resources

設計ツール

I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
評価ボード

IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板

IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424A と TCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A、TCA9555 にも対応しています。

シミュレーション・ツール

TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

TXE8124-Q1

概算価格 (USD)1ku |0.558

TCA9849

概算価格 (USD)1ku |0.704

PCA9306H

概算価格 (USD)1ku |0.258

TCA9846

概算価格 (USD)1ku |0.636

TXE8148

概算価格 (USD)1ku |0.909

TCA9847

概算価格 (USD)1ku |0.717