RS-232 トランシーバ
カテゴリ別の参照
TI のトランシーバ製品ラインアップは、優れた ESD (静電気放電) 保護を実現し、RS-232 信号伝送の信頼性向上に役立ちます。TI の各種統合型デバイスの特長は、最小 1.8V という広い電圧範囲への対応や、さまざまなチャネル構成とデータ レートを取り揃えていることであり、過酷な環境で信頼性の高い通信を実現できます。
種類別に選択
高 ESD トランシーバ
低電圧トランシーバ
TI の RS-232 製品ラインアップを選択する理由
Technical Resources
RS-232 Glossary and Selection Guide
How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings
Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?
Explore our RS-232 device portfolio for your data center and enterprise designs.
Our products for your rack server, server motherboard, and other data center and enterprise applications include RS-232 transceivers suitable for connecting with microcontrollers (MCUs) and microprocessors, with multiple transmitter and receiver configurations (one and one, two and two, and three and five). Devices with integrated level shifters enable interfacing with low-voltage MCUs, while a variety of package options include very thin quad flat no-lead.
注目のリソース
- TIDA-00540 – RS-485/RS-232 マルチプロトコル トランシーバのリファレンス デザイン
Our RS-232 devices help you increase security and safety in your factory and automation control applications.
For your industrial PC, programmable logic controller or other factory automation and control designs, our RS-232 devices have International Electrotechnical Commission electrostatic discharge protection as high as 15 kV on all pins, to protect against electrostatic discharges encountered during handling and assembly. Operating temperatures from –40°C to 85°C and 0°C to 70°C – with even wider ranges in our automotive-qualified (-Q1) (–40°C to 125°C) and Enhanced Product (-EP) (–55°C to 125°C) devices – enable protected, secure communication.
注目のリソース
- TIDA-00163 – RS-232 と UART 間を絶縁付きで変換するためのリファレンス デザイン
- TIDA-00540 – RS-485/RS-232 マルチプロトコル トランシーバのリファレンス デザイン
- TIDA-00557 – 保護リレー、IED およびサブステーション オートメーション用、RS-232 モデム インターフェイス モジュールのリファレンス デザイン
Achieve fast data speeds while reducing power consumption in your wired networking designs
For your edge router, small business switches or other wired networking designs, communicate with other peripherals at the data rates you need, with devices that have speeds ranging from 7 kbps to 1 Mbps. Even at these fast speeds, it is still possible to reduce power consumption through our power-down features (power down, auto power down and auto power down plus) and wide availability of supply voltages (2.5 V to 12 V).
注目のリソース
- TIDA-01230 – 信号と電源を統合した絶縁型 RS-232 のリファレンス デザイン
Design & development resources
TRS3122E:RS-232 トランシーバ ブースタパック プラグイン モジュール
BOOSTXL-RS232 は、TI の LaunchPad™ 開発キット向けのブースタパック プラグイン モジュールです。BOOSTXL-RS232 は、業界初の 1.8V インダクタレス、低消費電力 RS-232 トランシーバである TRS3122E を使用して、RS-232 のプロトタイプ製作を迅速化するのに役立ちます。このボードは、1 個の DB-9 コネクタと、LaunchPad 開発キットに対応する標準的な 40 ピン ヘッダを搭載しています。これらを組み合わせると、LaunchPad 開発キットや外部 RS-232 シリアル ポートに簡単に接続できます。また、このブースタパック (...)