その他のインターフェイス

UART、1394、アグリゲータ、バウンダリ スキャン、CPRI/OBSAI、ファイバ チャネル、FPGA-Link、SCSI など
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI は、到達範囲の延長と設計の簡素化を実現できるように、汎用非同期レシーバ/トランスミッタ (UART)、1394、アグリゲータ、バウンダリ スキャン、共通公衆無線インターフェイス (CPRI)、オープン基地局アーキテクチャ イニシアティブ (OBSAI)、ファイバ チャネル (FC)、FPGA-Link、InfiniBand、PCI 接続の CardBus、スモール コンピュータ システム インターフェイス (SCSI)、テレコムなどの付加的な各種インターフェイスをサポートする多様なデバイスを供給しています。

種類別に選択


アグリゲータ

多数の低速信号を 1 つの高速 I2C または SPI バスに集積します。

boundary-scan

TI の JTAG マルチプレクサとコントローラを使用すると、システム設計を簡素化し、リモート プログラミングを実現できます。

CPRI と OBSAI

TI のリタイマとリピータを使用して、 CPRI と OBSAI の光リンクの到達範囲を拡大します。

1394

TI のリンク レイヤ コントローラ ファミリ、物理レイヤ( PHY )コントローラ、および統合ソリューションを使用して、 1394a および 1394b ( Firewire )インターフェイスをサポートします。

InfiniBand

TI の低レイテンシ リタイマとリピータを使用して、高性能コンピューティング アプリケーションの到達範囲を拡大します。

SCSI

マルチチャネル トランシーバおよびターミネータを使用して、マルチポイント伝送ライン上での双方向データ通信におけるシリアルまたはパラレル データを接続できます.

テレコム SerDes

CPRI、OBSAI、10GbE の各プロトコルをサポートする TI のマルチギガビット トランシーバ ファミリを採用すると、高速、双方向のポイント ツー ポイント データ伝送を実現できます。

UART

ディスクリートの UART (汎用非同期レシーバ / トランスミッタ) トランシーバで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、シリアル通信機能の拡張や、システムのポート数増加を実現できます。