絶縁型 RS-485 トランシーバ

最大動作電圧、最高のノイズ耐性、最小のソリューション サイズ

カテゴリ別の参照

基本絶縁型と強化絶縁型の RS-485 トランシーバおよび RS-422 トランシーバで構成された TI の製品ラインアップは、独自の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアをベースにしており、業界をリードする性能を実現します。この製品ファミリは、デジタル アイソレータと、RS-485 または RS-422 トランシーバの機能をコンパクトな 1 つのデバイスに統合しています。

仕様別の選択


二重化の種類

関連カテゴリ


絶縁機能なしの RS-485/RS-422 トランシーバ

主な絶縁型 RS-485 トランシーバ

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
最小サイズと最高の信頼性のために RS-485 を 絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版)
統合型の絶縁型 RS-422 と RS-485 の各トランシーバが、従来のフォトカプラ ベース ソリューションと比較して基板面積を大幅に節減すると同時に、高信頼性の通信を実現する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版)
RS-422 または RS-485 ノードの絶縁に関するさまざまなソリューションを調べ、それぞれのトレードオフを確認します。
document-pdfAcrobat PDF
認定
認定
絶縁認証
TI の絶縁製品が VDE、CSA、TUV、CQC、UL など、どの世界規格に準拠しているかをすぐに確認できます。

絶縁型 RS-485 トランシーバ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
小型、半二重、絶縁型および非絶縁型 RS485 インターフェイスのリファレンス デザイン

RS485 (絶縁型と、非絶縁型) は、グリッド インフラ分野で一般的に使用されているインターフェイスであり、新規設計機器にとって非常に重要なオプションの 1 つです。TIDA-00308 を採用すると、3 種類のアプリケーション シナリオで TI の RS485 デバイスの評価と設計を迅速に実施し、このデザインが採用している絶縁型電源を活用することができます。また、ユーザーズ ガイドに掲載のテスト結果で、このデザインに対して実行した IEC61000-4-2 ESD と IEC61000-4-5 のサージ テストを参照することもできます。

リファレンス・デザイン
デュアル、絶縁型、半二重 RS-485 リピータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、産業用アプリケーションに適した長距離 RS-485 ネットワーク向けに、データ レートに依存しないフロー制御機能を搭載した、デュアル絶縁型半二重リピータを提示します。このデザインは過渡保護機能を搭載しており、IEC 61000 の一連の過渡耐性規格で規定されている ESD (静電気放電)、EFT (電気的高速過渡)、サージ過渡から信号パスを保護します。

リファレンス・デザイン
機能絶縁型 RS-485、CAN、I2C データ伝送向け通信モジュールのリファレンスデザイン
TIDA-01281 リファレンス デザインは、RS-485/I2C/CAN 送信回路用に絶縁型通信、絶縁型電源を必要とする、無停電電源(UPS)やエネルギー ストレージ バンクなどの産業用システムでの使用を目的とした、低コスト、高効率、絶縁型の RS-485、I2C、CAN 通信モジュール ソリューションです。  このリファレンス デザインは、各インターフェイスの通信プロトコルを処理する C2000-Piccolo マイコンを搭載しています。このボードは低部品点数の高効率 1 次側制御の絶縁型電源を内蔵しており、通信送信回路用の二次電力を生成し、光カプラ フィードバック回路を不要にします。

(...)