絶縁型デジタル入力
フォトカプラを置き換え、PLC、グリッド、モーター ドライブの設計を簡素化することが可能
工場や産業用の制御システムで、TI のデジタル入出力製品ラインアップが、保護の強化、消費電力の削減、通信の信頼性向上にどのように貢献しているかについてご覧ください。
カテゴリ別の参照
絶縁型デジタル入力は、センサ入力または他の種類の入力と、ホスト コントローラ インターフェイス向けのロジック出力の間でガルバニック絶縁を実現します。従来のフォトカプラ ソリューションと比較して、TI の絶縁型デジタル入力デバイスは、高精度の電流制限を達成する、シンプルで低消費電力の代替選択肢を実現します。TI の絶縁型デジタル入力は、最大 8 チャネルのソリューションが利用でき、大幅なスペースの節減と複雑さの低減を 1 つのデバイスで両立します。フォトカプラに対するこの代替品を採用すると、PLC、AC、サーボの各ドライブ、および保護リレーやサブステーション オートメーション グリッド アプリケーション向けのコンパクトで高密度の I/O モジュールを設計できます。
デジタル入出力ソリューション
Technical Resources
アプリケーション概要
絶縁 24V PLC デジタル入力モジュールの設計を簡素化する方法 (Rev. D 翻訳版)
PLC デジタル入力モジュールの設計をお考えですか?絶縁型デジタル入力を使用して、IEC 61131-2 Type 1、Type 2、Type 3 規格に対応する設計を簡素化する方法をご確認ください。
技術記事
What are isolated digital inputs?
絶縁型デジタル入力とデジタル アイソレータがどのような点で異なっているのか、また、プログラマブル ロジック制御 (PLC)、モーター制御、グリッド アプリケーション向けに絶縁型デジタル入力が専用設計されている理由をご確認ください。
アプリケーション概要
How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives
モーター ドライブ アプリケーションで絶縁型デジタル入力の速度、ノイズ耐性、信頼性を向上させる方法をご確認ください。
Design & development resources
リファレンス・デザイン
光学スイッチを使用する破損ワイヤ検出のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、TIのISO121xデバイスを使用した16の絶縁デジタル入力チャネルのコンパクトな実装を紹介します。このデザインは、それぞれ 8 チャネルずつの 2 つのグループに分割されます。破損ワイヤの検出は、チャネルごとに 1 つの追加光学スイッチ、またはグループごとに 2 つの光学スイッチと 1 つの追加コンデンサを使用するだけで実行できます。この機能では 2 次側電源は必要ありません。これは、ISO121x ファミリを使用するデジタル入力モジュールに固有の利点となります。
リファレンス・デザイン
1W 以下、16 チャネルの絶縁デジタル入力モジュールのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、TIのISO121xデバイスを使用した16の絶縁デジタル入力チャネルのコンパクトな実装を紹介します。このデザインは絶縁電源なしに動作し、チャネルごとに最大 100kHz の入力信号 (200kbit) をサポートします。16 チャネルすべてを合わせても消費電力は 1W 未満であり、省スペースなレイアウトが可能なうえ、発熱も最小限に抑えられます。
リファレンス・デザイン
PLC 向けの 96 チャネル、双方向デジタル入力モジュールのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、絶縁型デジタル入力レシーバである ISO1212 を使用した 96 チャネルの絶縁デジタル入力をコンパクトに実装しています。このデザインはISO1212デバイスの電流制限機能を示すもので、このデバイスは従来のオプトカプラ ソリューションよりも熱特性が優れています。このデザインを採用すると、より小型で、基板の温度が低く (50℃ 未満)、複数のチャネルを搭載したデジタル入力ボードを製作できます。ISO1212 デバイスに、マルチプレクサとデコーダを組み合わせると、マイコンのピン数を 96 本から 8 本に減らせます。このデザインは、チャネルごとに 100kHz (...)