高精度の遅延、変調、クロック処理の各ソリューションを採用すると、オーディオ信号パスを最適化できます

カテゴリ別の参照

TI の専用オーディオ IC は、高精度のタイミング、信号品質、統合が重要なシステム固有の課題に対処します。TI のオーディオ遅延プロセッサは、I2S 制御機能を使用して、オーディオストリームとビデオストリームの同期を支援します。高性能 PWM 変調器により、PWM 入力 Class-D アンプへのシームレスなデジタル オーディオ配信を可能にします。加えて、TI の統合型オーディオクロックジェネレータは、低ジッタの PLL (フェーズロック ループ) 回路を搭載しており、高性能 DAC と ADC のクロック供給ニーズに対応します。業務用オーディオ、放送、高度なコンシューマシステムのいずれを設計する場合でも、TI の特定用途向けデバイスは、信頼性が高く焦点を合わせたソリューションを提供します。