汎用オーディオ アンプ
カテゴリ別の参照
TI の汎用オーディオアンプは、コンシューマ デバイスから産業用システムまで、さまざまな用途に必要とされるフレキシビリティと性能を実現します。これらのアンプは、クリアなサウンド、効率的な電力利用、ノイズと歪みの最小化に役立つ堅牢な設計を実現します。高品質でコスト効率の優れたオプションを幅広く取り揃えた TI の製品ラインアップは、基本的なオーディオ再生から、より高度なマルチチャネル システムまで、すべてサポートしています。基板面積の最適化、BOM (部品表) コストの削減、オーディオ品質の向上のいずれの目的でも、TI の製品ラインアップは統合のシンプル化とプロジェクト要件の適合に役立つ性能とサポートを取り揃えています。
主な汎用オーディオ アンプ
オーディオが必要な状況で TI 製品を選択する理由
オーディオ技術の詳細を見る
損傷を与えることなく、より大音量でクリーンなサウンドを実現します
当社のスマート アンプ技術は、リアルタイム電流 (I) および電圧 (V) センシング機能を使用して、スピーカの状態をアクティブに監視し、過度の温度や変位による損傷を防止します。閉ループ保護機能を採用すると、信頼性に影響を及ぼさずに、性能の限界にまでスピーカを安全に押し上げることができます。
リアルタイム出力を最適化することで、IV センシングは、より音量の大きいよりクリーンなサウンドを出力するほか、スペースとコストに制約のある車載設計でプレミアム オーディオ性能を実現しやすくなります。
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
TAS2563 Device Features and Controls Overview
サウンドを犠牲にせずに効率を向上
当社のオーディオ アンプは、効率の最大化と電力損失の低減に役立つ高度な技術を採用しています。Y ブリッジは、電力の需要に基づいて複数の電圧レール間でインテリジェントな方法で切り替えを行い、アイドル消費電力を最大 90% 節減し、効率を 15% ~ 20% 向上させます。
Class-H アンプは内蔵または外部の昇降圧コンバータと組み合わせて動作し、エンベロープ トラッキングを使用して電源電圧を動的に調整するため、オーディオ信号に必要な電力のみを供給します。車載オーディ オシステムとバッテリ駆動オーディ オシステムでは、このような機能により、低発熱動作、バッテリ駆動時間の延長、高品質なサウンドの維持が可能になります。
TAS2x20、TAS257x 内の Y ブリッジ採用による効率向上 (Rev. A 翻訳版)
TAS2x20:開発中の設計に TI のアンプを簡単に統合できます
当社の統合型ソリューションにより、部品表 (BOM) と基板面積を最小化できます
車載とポータブル オーディオの設計者にとって、部品表 (BOM) コストと基板面積の削減は優先事項です。重要な機能を当社の各種デバイスに直接組み込むことで、外部部品の必要性を最小限に抑えながら、性能や信頼性を向上させることができます。
当社の製品ラインアップは、高い同相信号除去比ライン レシーバ、低ドロップアウト レギュレータを搭載した昇圧コンバータ、入力診断用の逐次比較型 A/D コンバータ、ヘッドホン アンプ、高度なイコライゼーションとスピーカ保護を実現するデジタル信号処理 (DSP)、リアルタイム負荷診断、効率を向上させる class-H 制御を搭載しています。この統合により、音質を損なうことなく、設計が簡素化され、開発期間が短縮されます。