PC、およびノート PC のオーディオ アンプ

ラップトップ、デスクトップ、PC アクセサリに効率的で高品質なオーディオを提供します
すべての製品を表示

PC とノート PC 向けの、TI のオーディオアンプは、最新のコンピューティング デバイスの需要を満たすように開発されており、フォーム ファクタの薄型化、消費電力の低減、オーディオ忠実度の向上に対応しています。高度なアルゴリズムと保護機能を搭載しているため、より騒音の大きいシステム、信頼性の向上、小型パッケージを実現できます。 

    オーディオが必要な状況で TI 製品を選択する理由

    あらゆるニーズに応えるソリューション
    電力効率の向上
    業界をリードするソリューション サイズ
    プレミアム音質

    オーディオ技術の詳細を見る

    損傷を与えることなく、より大音量でクリーンなサウンドを実現します 

    当社のスマート アンプ技術は、リアルタイム電流 (I) および電圧 (V) センシング機能を使用して、スピーカの状態をアクティブに監視し、過度の温度や変位による損傷を防止します。閉ループ保護機能を採用すると、信頼性に影響を及ぼさずに、性能の限界にまでスピーカを安全に押し上げることができます。

    リアルタイム出力を最適化することで、IV センシングは、より音量の大きいよりクリーンなサウンドを出力するほか、スペースとコストに制約のある車載設計でプレミアム オーディオ性能を実現しやすくなります。


    技術記事

    Smart speakers don’t have to sound as small as they are

    TI のスピーカ保護アンプがリアルタイム モデリングを使用し、損傷のリスクなしに、小型スピーカでより大きな音量でより鮮明な音質を実現する方法をご覧ください。
    アプリケーション概要

    TAS2563 Device Features and Controls Overview

    TAS2563 でリアルタイム IV センシング機能を使用して、スピーカを保護する方法をご覧ください。

    TAS2563アクティブ

    スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ

    TAS2781アクティブ

    25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ

    サウンドを犠牲にせずに効率を向上

    当社のオーディオ アンプは、効率の最大化と電力損失の低減に役立つ高度な技術を採用しています。Y ブリッジは、電力の需要に基づいて複数の電圧レール間でインテリジェントな方法で切り替えを行い、アイドル消費電力を最大 90% 節減し、効率を 15% ~ 20% 向上させます。

    Class-H アンプは内蔵または外部の昇降圧コンバータと組み合わせて動作し、エンベロープ トラッキングを使用して電源電圧を動的に調整するため、オーディオ信号に必要な電力のみを供給します。車載オーディ オシステムとバッテリ駆動オーディ オシステムでは、このような機能により、低発熱動作、バッテリ駆動時間の延長、高品質なサウンドの維持が可能になります。


    アプリケーション・ノート

    TAS2x20、TAS257x 内の Y ブリッジ採用による効率向上 (Rev. A 翻訳版)

    当社の Y ブリッジ技術を活用して、バッテリ動作時間の延長と、実際の使用事例でデバイスの性能向上を実現する方法をご覧ください。

    TAS2x20:開発中の設計に TI のアンプを簡単に統合できます

    業界をリードする TI のオーディオ アンプ、TAS2120 と TAS2320 の紹介。これらの統合型オーディオ アンプは、期待を上回るオーディオ環境を実現し、業界の障壁を押し上げることが可能になります。

    TAS2120アクティブ

    15V Class-H 昇圧機能内蔵、8.2W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ

    TAS5825Mアクティブ

    192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ

    TAS2320アクティブ

    15V 外部昇圧サポート、15W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ

    当社の統合型ソリューションにより、部品表 (BOM) と基板面積を最小化できます

    車載とポータブル オーディオの設計者にとって、部品表 (BOM) コストと基板面積の削減は優先事項です。重要な機能を当社の各種デバイスに直接組み込むことで、外部部品の必要性を最小限に抑えながら、性能や信頼性を向上させることができます。


    TAS2781アクティブ

    25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ

    TAS2563アクティブ

    スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ

    性能を犠牲にせず、最新の PC で高品質オーディオを構築

    HP では、テキサス インスツルメンツの TAS2783 スマート オーディオ アンプを EliteBook X G2i と OmniBook Ultra ラップトップに採用し、異音のない大音量、歪みのないクリアなサウンド、バッテリ動作時間を縮めることのないよりパワフルなオーディオを実現しました。
    HP と TI のコラボレーションを読み取ってください