バッテリ管理 IC

最大限のバッテリ活用に貢献する

カテゴリ別の参照

バッテリ管理に関連する TI のソリューション、ツール、専門知識を活用すると、より効率的で、動作期間が長く、信頼性に優れたバッテリ動作アプリケーションを設計できます。TI のバッテリ管理製品ラインアップは、産業用、車載、パーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションで使用できるチャージャ、残量計、モニタ、保護 IC で構成されています。

バッテリ管理ソリューションに TI を選ぶ理由

checkmark

高速かつ高効率な充電

TI のバッテリ チャージャ技術は、短時間での充電に加え、USB-C 検出、ソーラー充電、パワー パス管理などの機能をインテリジェントに統合し、最先端のバッテリ充電設計を実現します 

checkmark

差別化された残量計測技術

TI のバッテリ ゲージは、特許取得済みの残量計測アルゴリズムを使用し、さまざまなバッテリ化学系に対して充電状態と健全性状態を高精度に測定します

checkmark

高精度かつ統合されたバッテリ保護

TI のバッテリ モニタは、セル電圧、温度、電流を高精度に測定するとともに、セル バランシング機能とバッテリ保護機能を内蔵しており、より高い効率と長時間の動作を実現します

主なバッテリ管理 IC

TI は業界最高クラスのセル計数 EIS を活用したバッテリ モニターでバッテリ管理システムにインテリジェンスを導入

EIS 技術で安全性と性能を実現

より安全で高性能な車載用および産業用アプリケーションを作成できるように設計された BQ79826Z-Q1 は、TI の BMS デバイスのポートフォリオに加わった最新のアイテムです。

arrow-right バッテリ インテリジェンスの新たな段階を切り拓く arrow-right 電気化学インピーダンス分光法による次世代のバッテリ モニタリング

技術資料


ビデオ

ヒューマノイド ロボットが現実的な導入に向かって進歩するにつれて、効率的で安全なエネルギー管理が必要となります。この種のシステムは、高電力密度、長い動作時間、高速充電、高度な安全性メカニズムの間でバランスを維持するバッテリソリューションを必要としています。産業用オートメーション/ロボット部門責任者の Giovanni Campanella が、バッテリ モニタと充電システムを活用して、ヒューマノイド ロボットの信頼性、安全性、性能を実現する方法について説明します。この基調講演は、2025 年の BMS セミナーで発表されました。


ホワイト・ペーパー
自動車用バッテリー管理における機能安全に関する考慮事項
電気自動車 (EV) で ISO 26262 の機能安全規格を満たすのに役立つバッテリ モニタの検討事項をご覧ください。
PDF

ホワイト・ペーパー
EV (電気自動車) バッテリ管理におけ る有線通信とワイヤレス通信の比較 (Rev. A 翻訳版)
電気自動車 (EV) で採用する有線とワイヤレスのバッテリ管理システムを設計する際の検討事項の詳細を確認してください。
PDF | HTML

ホワイト・ペーパー
昇降圧バッテリ充電器と USB Type-C® 電源供給を組み合わせて最大性能を実現 (Rev. A 翻訳版)
ポータブル エレクトロニクスの設計で USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と昇降圧充電機能を組み合わせて最大の電力密度を達成することの利点に関する理解を深めることができます。
PDF | HTML

開始に役立つリソース


アプリケーション
医療アプリケーション向けに、安全性、高効率、長寿命を兼ね備えたバッテリ システムを構築
バッテリ ゲージは、プログラム可能なハードウェアおよびファームウェア ベースの保護機能を備え、高精度のシステム オン チップ性能を実現します。バッテリ チャージャは、マルチセル構成および並列バッテリ パックに対応し、迅速なバックアップを実現します。バッテリ プロテクタは、電圧、電流、温度の監視により、1 セル直列バッテリ システム向けの保護機能を提供します

アプリケーション
HEV および EV アプリケーションの機能安全と動作時間を向上
各種モニタは ±1mV の精度を実現し、セル電圧とパック電流の同期読み取りを実行します。
各種残量計は、シンプルなセットアップと構成の実現に役立つほか、複数のセル ケミストリーをサポートしているため、e-Call (緊急通報) システムに簡単に統合できます。

アプリケーション
園芸工具および電動工具アプリケーション向けに、長寿命かつ急速充電対応のバッテリ システムを実現
バッテリ ゲージは、高精度な残量計測アルゴリズムにより、バッテリの正確な充電状態を把握します。バッテリ チャージャは、USB Type-C® Power Delivery の全電力範囲に対応します。
バッテリ モニタは、高精度の電圧測定を実現します。
プロテクタを TI のモニタと組み合わせると、2 次側の冗長保護を実現できます。

アプリケーション
TI のバッテリ管理テクノロジーを採用すると、デバイスの急速充電と長期間の使用が可能
バッテリ ゲージは ±1mV の高精度な残量計測を実現し、セル バランシングによりバッテリ寿命を最大化します。バッテリ チャージャは、インダクタレス スイッチト キャパシタ方式により、高効率で最大 8A の充電電流に対応します。バッテリ プロテクタは、小型化と約 4μA の低消費電流を実現しており、小型フォーム ファクタ製品に適しています

アプリケーション
ESS アプリケーション向けに、高精度かつ保護機能を備えたバッテリ システムを構築
バッテリ モニタは、小規模な住宅用エネルギー ストレージ システム向けに信頼性の高いソリューションを提供するとともに、高電圧システム向けに ±5mV の高精度測定を実現します。バッテリ ゲージは、システムの重要な状態把握に不可欠な高精度の健全性状態測定を実現します。バッテリ チャージャは、バックアップ バッテリを急速充電するための最大 20A の充電電流と、最大 70V の出力に対応します


アプリケーション
e モビリティ アプリケーション向けに、急速充電、高信頼性、高精度のバッテリ システムを実現
バッテリ ゲージは認証機能を内蔵し、非正規バッテリ パックの使用を防止します (動作温度:–40°C ~ 150°C)。バッテリ チャージャは、最大 240W の USB Type-C® に対応し、10 ~ 16 セルのバッテリおよび双方向電力伝送をサポートします。バッテリ モニタおよびプロテクタは、3 ~ 16 セル直列のバッテリに対応し、冗長保護を実現します

設計と開発に役立つリソース

シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ メモリに対する包括的なアクセスのほか、構成、キャリブレーション、学習サイクルの実行、デバイスを量産で活用する際に役立つファイルの生成を自動的に実施する機能や、これらをガイド付きでサポートする機能などを搭載しています。

Battery Management Studio (bqStudio) の概要

Gauging Parameter Calculator (GPC:残量計パラメータ カリキュレータ) は、算術演算とシミュレーション用のツールであり、バッテリ設計者が特定のバッテリ プロファイルに一致する補償付き放電終止電圧 (CEDV:Compensated End of Discharge Voltage) の係数を求めるのに役立ちます。このツールにより、フューエル残量計ICの精度を高めることができます。

算術演算とシミュレーションのツールであり、CEDV アルゴリズムをベースとする TI のいずれかのバッテリ残量計を使用し、バッテリ パックの特定のケミストリーに一致する CEDV 係数を取得するのに役立ちます。このツールは 3 組のログ ファイルを受け入れます。TI の bq Smart Battery Builder ソフトウェアを USB 経由で CEDV 評価ボードに接続し、これらのログ ファイルを作成することができます。