高精度 DAC (≤ 10MSPS)

高精度 DAC で構成された幅広い製品ラインアップと、強力なエコシステムを活用して、設計のニーズを満たすことが可能
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の高精度 D/A コンバータ(DAC)製品ラインアップは、制御、信号生成、バイアス、キャリブレーション アプリケーションを実現するさまざまな製品を提供しています。最大 20 ビットの分解能、最大 96 チャネルに対応する TI の高精度 DAC 製品ラインアップは、高精度、高いスループット、小型サイズ、低消費電力の各オプションを取り揃えています。

Technical Resources

ホワイト・ペーパー

次世代自動車向けに進化する車載ゲートウェイ (Rev. B 翻訳版)

デバイス アーキテクチャに関する入門情報を提供しているほか、理論と実践的知識に基づき個別アプリケーション向けの高度な課題解決法を解説するオンデマンド コースとチュートリアルで構成されています。
アプリケーション・ノート

Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications

無償 e-book (PDF) も含め、具体的な最終製品のニーズに合わせて簡単に調整できる、高精度 DAC のサブ回路のアイデアを収録した包括的なライブラリをご覧ください。
ホワイト・ペーパー

Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics

高精度 DAC の概要、TI の製品ラインアップが提供する選択し、これらのデバイスを採用しているいくつかのアプリケーションを解説しています。