インターフェイス
20 種類以上のプロトコルに対応したトランシーバ、SerDes、シグナル コンディショナを検索
概要
カテゴリ別の参照
TI は、汎用とプロトコル固有それぞれのインターフェイス デバイスで構成された幅広い製品ラインアップを提供しています。TI は、幅広いインターフェイス プロトコルをサポートし、規格に準拠した統合型の機能を業界最小クラスのパッケージ サイズに封止したデバイスを提供しています。これらのデバイスを採用すると、システムの性能と信頼性を向上させることができます。TI のインターフェイス製品ラインアップをご覧ください。
技術資料
ビデオ シリーズ
CAN、LIN、および SBC の各シリーズを視聴すると、CAN と LIN の各規格の詳細を確認できます。これらの規格は、物理層の電気信号特性、フレーム構造、データ通信プロトコルなどを規定しています。