USB IC
システムのシグナル インテグリティが向上すると同時に、データとパワー デリバリ (電力供給) を簡素化
カテゴリ別の参照
USB インターフェイス接続を実装する際に、データと電源に関する重要な要件を解決するために必要とされる、高いシグナル インテグリティと幅広い相互運用性を実現できます。USB リドライバ、マルチプレクサ、ハブ、コントローラ、パワー スイッチで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、設計を簡素化できます。
関連カテゴリ
USB Type-C® テクノロジー
USB アイソレータ
技術リソース
TI プレシジョン ラボ - USB IC
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
設計と開発に役立つリソース
TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板
TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板 (TUSB1046EVM) は、USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチを搭載しており、USB Type-C® ダウンストリーム側ポート (ホスト) インターフェイスを経由して、10Gbps の USB データと 8.1Gbps の DisplayPort™ ビデオを伝送することができます。 この評価基板 (EVM) は、10G USB Type-C® リニア リドライバ スイッチである TUSB1046-DCI と、USB Type-C® PD コントローラである (...)
USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価基板
USB 2.0 と USB 3.0 に対応するこのリドライバは、USB ドングルの形状をしたデザインであり、ホストの USB ポートに直接接続し、ハイスピード信号または SuperSpeed 信号をダウンストリーム ポートにリドライブ (再駆動:バッファ機能) することができます。その結果、ユーザーは長いケーブル接続を経由して、SuperSpeed またはハイスピード デバイスに接続できるようになります。ホストが供給する VBUS ピンを使用してこのドングルに電力を供給するほか、このドングルは VBUS をダウンストリーム ポートに渡す方法で接続先デバイスに電力を供給します。
USB Type-C DFP (ダウンストリーム側ポート) ポート コントローラの評価基板
TUSB319EVM は、Type-C® USB チャージャに最適な DFP (ダウンストリーム側ポート) コントローラであり、最大 3A@5V の VBUS 電力信号伝送と VBUS 検出をサポートします。
新製品
車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPortTM 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デ
概算価格 (USD) 1ku | 1.418
車載、240W EPR (標準電力範囲) 対応、デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 1.619
車載、240W EPR (標準電力範囲) 対応、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 1.275
車載、100W SPR (標準電力範囲) 対応、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 1.09
車載、100W SPR (標準電力範囲) 対応、デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 1.419