あらゆる閉ループ システムで性能向上と電力増加を実現
「リアルタイム制御」の定義とこの制御方式が必要な理由
私たちが毎日操作する各種システムは、周囲の状況を評価し、それに合わせて動作しています。これらのシステムに実装されているのが、いわゆる「リアルタイム制御」です。 この記事では、リアルタイム制御システムの複数の機能ブロックについて説明し、ロボット アプリケーションの例を挙げています。
リアルタイム制御が重要な理由
リアルタイム制御システムの機能ブロックの詳細
リアルタイム制御システムにおけるセンサ データの信頼性を最適化するための 3 つのヒント
この記事は、リアルタイム制御システムの最初の機能ブロックであるセンシングを詳細に検討します。センサの特定のパラメータに注目し、リアルタイム制御システムのデータ キャプチャを最適化する方法について説明します。
リアルタイム処理能力を活用して高性能電源システムを駆動する方法
この記事は、高性能電源システムへの応用という観点で処理機能の価値を提示し、リアルタイム制御システムにおける処理機能の役割に関する誤解を解消することを目指しています。
リアルタイム モーター制御システムで高効率、高信頼性、高精度のアクチュエータ駆動を実現する方法
この記事は、モーター ドライブ アプリケーションから抜粋した例を使用して、リアルタイム制御のアクチュエータ駆動段を取り上げるほか、信頼性の高いシステム出力動作を実現するうえでその段がなぜ重要なのかを説明します。
リアルタイム制御と通信における情報技術と運用技術 (IT/OT) の融合が産業用オートメーションの進歩に貢献
この記事では、リアルタイム制御システムの通信ステージについて解説し、インダストリ 4.0 を議論の土台として使用します。
TI のリアルタイム制御技術を活用すると、IEC 61800-9 に準拠した最高のエネルギー・クラスである IES2 を達成し、1μs という最小レイテンシの電流ループを実現することができます。
低レイテンシ、低ジッタ、高精度のモーター位置制御と速度制御を実現します。
- リアルタイム制御のペリフェラルとアクセラレータ、プログラマブル PRU-ICSS、および構成可能なロジック・ブロックを内蔵した各種マイコンを採用すると、1μs 未満の電流制御ループ・レイテンシと低ジッタ通信を実現できます。
- 高精度の各種絶縁型データ・コンバータを採用すると、広い動作温度範囲にわたって 0.1% より良好な精度で電流と電圧のセンシングを実現できます。
- 各種モーター・ドライバは、速度、モーター電流、回転子の角度、DC バスの電圧と電流のリアルタイム監視、さらに BLDC モーターの速度とトルクの制御を可能にします。
注目のリソース
- TIDM-02007 – 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン
- TIDEP0057 – AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン
リアルタイム制御により、5kW 時に 99% を上回る効率を達成します
データ・センター CPU、オープン・センター・コンピュート・プロジェクト、サーバー・ラック PSUのパワー・レベルと 80Plus titanium 規格を向上させることにより、効率と電力密度を高めるニーズに対応する動きが促進されます。TI のリアルタイム制御マイコンと GaN 技術をトーテムポール PFC トポロジで採用した結果、5kW 時に 99% を上回るエネルギー効率を達成すると同時に、最 大800kHz の周波数で動作します。
注目のリソース
クラス最高のリアルタイム通信機能と制御機能により、安全で高精度の多軸モーション・コントロールを実現します。
ロボットが工場を自動化する場合、車載、医療、配送倉庫、農業のシステムで、コストを削減するスケーラビリティ、統合された安全性、高速な応答時間が求められます。マイコンとプロセッサで構成されたTIの幅広い製品ラインアップを活用すると、タイムクリティカルな産業用アプリケーションにとって重要な、さまざまなペイロードと多軸モーター/モーション制御のスケーラブルなアーキテクチャを実現できます。
注目のリソース
AC から DC、DC から DC に電力をデジタル変換する際に、高精度のリアルタイム制御を通じて高い電力密度と効率を実現します。
リアルタイム・コントローラを使用して、高効率で電力密度の高いデジタル出力段を設計します。
- さまざまなトポロジをサポートする、パルス幅変調 (PWM) 数とメモリ・サイズの拡張性。
- GaN / SiC の能力発揮に貢献する 150ps の高分解能 PWM。
- 保護方式の簡素化に寄与する構成可能ロジック・ブロック (CLB)。
注目のリソース
- TIDA-01606 – 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
- TIDA-010210 – GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン
Achieve high-efficiency motor control and power conversion to enable lower operating costs, lower environmental impact and improved comfort levels in appliances.
Design closed loop motor control algorithms with real-time motor control to provide the highest efficiency and best acoustic performance, which is critical for home appliances:
- C2000 real-time microcontrollers maximize motor and power efficiency, system cost and improve reliability.
- Integrated brushless-DC (BLDC) driver with sensorless FOC control enables quiet and efficient motor operations.
注目のリソース
- TIDM-02010 – HVAC (エアコン) 向けデジタル インターリーブ PFC を搭載したデュアル モーター制御のリファレンス デザイン