데이터 수집 시스템(DAQ)은 많은 테스트 환경에서 중요한 구성 요소입니다. DAQ는 다양한 센서와 상호 작용하여 분석 및 시각화를 위한 실제 데이터를 수집합니다. 정확한 데이터 수집은 자동차 및 항공우주 테스트를 비롯한 여러 산업 분야에서 설계, 프로토타입 제작 및 테스트 프로세스에서 중요한 단계입니다. 업계 최고의 장치를 통해, TI는 다양한 변환기를 사용하여 다양한 테스트 및 측정 애플리케이션을 위한 유연한 시스템을 가능하게 합니다.
데이터 수집 애플리케이션에 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
고성능 시스템
다양한 신호 체인 대역폭을 위한 장치로 성능 요구 사항을 달성하세요.
구성 요소 통합
TI의 통합 장치로 채널 밀도를 높여 채널 크기를 줄이고 신호 체인을 간소화하세요.
저잡음 전원
TI의 광범위한 포트폴리오에서 저잡음 전원 장치를 선택하여 시스템 성능을 개선하세요.
다양한 데이터 수집 애플리케이션을 위한 엔지니어링
브리지 및 열전대 측정을 위해 특별히 설계된 장치를 선택하세요. TI의 고성능 데이터 컨버터는 저잡음 및 낮은 전력 소비로 정확한 측정을 제공합니다.
TI의 전용 제품 가이드는 설계를 최적화하고 신호 체인 오류를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
Application note
A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A)
저항 온도 감지기(RTD)는 온도를 측정하는 센서입니다. 그러나 정밀 아날로그-디지털 컨버터로 정확한 측정을 얻으려면 설계 및 계산에 세부적인 주의가 필요합니다.
Application note
A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A)
정밀 ADC(아날로그-디지털 컨버터)로 가장 정확한 브리지 측정을 달성하려면 이러한 센서의 작동 방법, ADC에 연결하는 방법 및 ADC가 구성된 방법에 대한 자세한 이해가 필요합니다.
Application note
A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A)
열전대는 다양한 애플리케이션에서 사용되는 온도 센서입니다. 이 애플리케이션 노트는 열전대에 대한 개요를 제공하고 작동 이론, 기능 및 다양한 온도 측정 방법에 대해 설명합니다.
사운드 및 진동 측정을 위한 고성능 신호 체인을 설계하세요. 광대역 장치를 사용하여 전체 측정 대역폭에서 좋은 정확도를 달성하세요.
TI의 장치에는 버퍼 및 드라이버가 통합되어 있어 부품 수를 최소화하고 더 작은 솔루션 크기를 지원합니다.
Design guide
Four-Channel Synchronous IEPE Vibration Sensor Interface Reference Design
이 레퍼런스 설계는 진동 감지 애플리케이션을 위한 동기식, 4채널 광대역 고해상도 인터페이스의 이론, 설계 및 테스트를 설명합니다.
Design guide
Integrated, Low-Drift Digital Multimeter and Data Acquisition Signal Chain Reference Design (Rev. A)
이 레퍼런스 설계는 데이터 획득 및 디지털 멀티미터에서 DC 측정을 위한 고성능 신호 체인의 이론, 설계 및 테스트를 설명합니다.
레퍼런스 디자인
통합, 저드리프트 정밀 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 DC 측정을 위한 고성능 신호 체인의 이론, 설계 및 테스트를 설명합니다. 주 대상 애플리케이션은 디지털 멀티미터(DMM)이지만, 데이터 수집(DAQ) 및 상태 모니터링 등의 다른 애플리케이션에도 적용할 수 있습니다. 이 설계는 고성능 24비트 아날로그-디지털 컨버터, ADS127L21 및 저잡음 프로그래머블 게인 증폭기 PGA855를 사용하여 높은 DC 정확도를 달성하며 ±2.4ppm의 일반적인 비선형성과 온도 드리프트가 낮습니다. 이러한 디바이스는 고집적도로 전체 신호 체인 설계를 간소화합니다.
레퍼런스 디자인
18비트 SAR 데이터 컨버터를 위해 최적화된 아날로그 프론트 엔드 DAQ 시스템 레퍼런스 디자인
TIDA-01050 레퍼런스 설계는 일반적으로 자동 테스트 장비와 관련된 통합, 전력 소비, 성능 및 클로킹 문제를 개선하는 것을 목표로 합니다. 이 설계는 모든 ATE 시스템에 적용되지만 대부분 많은 수의 입력 채널이 필요한 시스템에 적용됩니다.
레퍼런스 디자인
최대 SNR 및 샘플 레이트용 지터를 최적화하는 20qlxm 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인
TIDA-01035는 디지털 절연 데이터 수집 시스템의 일반적인 성능 문제를 해결하고 최적화하는 방법을 보여주는 20비트, 1MSPS 절연 아날로그 입력 데이터 수집 레퍼런스 설계입니다.
- 절연 경계 전반에서 ADC 샘플 클록 지터를 효과적으로 완화하여 고주파 AC 신호 체인 성능(SNR 및 THD)을 크게 개선
- 디지털 아이솔레이터에 의한 전파 지연을 제거/최소화하여 샘플링 속도 최대화
- 점퍼를 사용하여 지터 완화 기술 적용 여부에 따른 성능을 평가할 수 있는 옵션 제공
- 아이솔레이터의 가산 지터가 데이터 처리량에 미치는 영향을 자세히 (...)