데이터 수집 시스템(DAQ)은 많은 테스트 환경에서 중요한 구성 요소입니다. DAQ는 다양한 센서와 상호 작용하여 분석 및 시각화를 위한 실제 데이터를 수집합니다. 정확한 데이터 수집은 자동차 및 항공우주 테스트를 비롯한 여러 산업 분야에서 설계, 프로토타입 제작 및 테스트 프로세스에서 중요한 단계입니다. 업계 최고의 장치를 통해, TI는 다양한 변환기를 사용하여 다양한 테스트 및 측정 애플리케이션을 위한 유연한 시스템을 가능하게 합니다.

애플리케이션 찾아보기

데이터 수집 애플리케이션에 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

고성능 시스템
구성 요소 통합
저잡음 전원

다양한 데이터 수집 애플리케이션을 위한 엔지니어링

브리지 및 열전대 측정을 위해 특별히 설계된 장치를 선택하세요. TI의 고성능 데이터 컨버터는 저잡음 및 낮은 전력 소비로 정확한 측정을 제공합니다.

TI의 전용 제품 가이드는 설계를 최적화하고 신호 체인 오류를 최소화하는 데 도움이 됩니다.


Application note

A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A)

저항 온도 감지기(RTD)는 온도를 측정하는 센서입니다. 그러나 정밀 아날로그-디지털 컨버터로 정확한 측정을 얻으려면 설계 및 계산에 세부적인 주의가 필요합니다.
Application note

A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A)

정밀 ADC(아날로그-디지털 컨버터)로 가장 정확한 브리지 측정을 달성하려면 이러한 센서의 작동 방법, ADC에 연결하는 방법 및 ADC가 구성된 방법에 대한 자세한 이해가 필요합니다.
Application note

A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A)

열전대는 다양한 애플리케이션에서 사용되는 온도 센서입니다. 이 애플리케이션 노트는 열전대에 대한 개요를 제공하고 작동 이론, 기능 및 다양한 온도 측정 방법에 대해 설명합니다.

ADS124S06활성

PGA 및 정밀 센서 측정을 위한 전압 레퍼런스를 지원하는 24비트, 4kSPS, 6채널 델타-시그마 ADC

ADS1261활성

공장 자동화용 PGA, VREF, IDAC 및 AC 여자 기능을 갖춘 24비트, 40kSPS, 10채널 델타 시그마 ADC

ADS127L21활성

프로그래머블 IIR 및 FIR 필터를 지원하는 24비트, 512kSPS 광대역 델타-시그마 ADC

사운드 및 진동 측정을 위한 고성능 신호 체인을 설계하세요. 광대역 장치를 사용하여 전체 측정 대역폭에서 좋은 정확도를 달성하세요.

TI의 장치에는 버퍼 및 드라이버가 통합되어 있어 부품 수를 최소화하고 더 작은 솔루션 크기를 지원합니다.


Design guide

Four-Channel Synchronous IEPE Vibration Sensor Interface Reference Design

이 레퍼런스 설계는 진동 감지 애플리케이션을 위한 동기식, 4채널 광대역 고해상도 인터페이스의 이론, 설계 및 테스트를 설명합니다.
Design guide

Integrated, Low-Drift Digital Multimeter and Data Acquisition Signal Chain Reference Design (Rev. A)

이 레퍼런스 설계는 데이터 획득 및 디지털 멀티미터에서 DC 측정을 위한 고성능 신호 체인의 이론, 설계 및 테스트를 설명합니다.

ADS127L21활성

프로그래머블 IIR 및 FIR 필터를 지원하는 24비트, 512kSPS 광대역 델타-시그마 ADC

PGA855활성

저잡음, 광대역, 완전 차동 출력 프로그래머블 게인 계측 증폭기

OPA140활성

레일 투 레일 출력을 지원하는 싱글 채널, 11MHz, 저잡음 36V JFET 정밀 연산 증폭기

레퍼런스 디자인

통합, 저드리프트 정밀 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 DC 측정을 위한 고성능 신호 체인의 이론, 설계 및 테스트를 설명합니다. 주 대상 애플리케이션은 디지털 멀티미터(DMM)이지만, 데이터 수집(DAQ) 및 상태 모니터링 등의 다른 애플리케이션에도 적용할 수 있습니다. 이 설계는 고성능 24비트 아날로그-디지털 컨버터, ADS127L21 및 저잡음 프로그래머블 게인 증폭기 PGA855를 사용하여 높은 DC 정확도를 달성하며 ±2.4ppm의 일반적인 비선형성과 온도 드리프트가 낮습니다. 이러한 디바이스는 고집적도로 전체 신호 체인 설계를 간소화합니다.

레퍼런스 디자인

18비트 SAR 데이터 컨버터를 위해 최적화된 아날로그 프론트 엔드 DAQ 시스템 레퍼런스 디자인

TIDA-01050 레퍼런스 설계는 일반적으로 자동 테스트 장비와 관련된 통합, 전력 소비, 성능 및 클로킹 문제를 개선하는 것을 목표로 합니다. 이 설계는 모든 ATE 시스템에 적용되지만 대부분 많은 수의 입력 채널이 필요한 시스템에 적용됩니다.
레퍼런스 디자인

최대 SNR 및 샘플 레이트용 지터를 최적화하는 20qlxm 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인

TIDA-01035는 디지털 절연 데이터 수집 시스템의 일반적인 성능 문제를 해결하고 최적화하는 방법을 보여주는 20비트, 1MSPS 절연 아날로그 입력 데이터 수집 레퍼런스 설계입니다.
  • 절연 경계 전반에서 ADC 샘플 클록 지터를 효과적으로 완화하여 고주파 AC 신호 체인 성능(SNR 및 THD)을 크게 개선
  • 디지털 아이솔레이터에 의한 전파 지연을 제거/최소화하여 샘플링 속도 최대화
  • 점퍼를 사용하여 지터 완화 기술 적용 여부에 따른 성능을 평가할 수 있는 옵션 제공
  • 아이솔레이터의 가산 지터가 데이터 처리량에 미치는 영향을 자세히 (...)

Reference designs icon

데이터 수집 관련 레퍼런스 설계

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

레퍼런스 설계 보기

주요 제품

ADS127L21활성

프로그래머블 IIR 및 FIR 필터를 지원하는 24비트, 512kSPS 광대역 델타-시그마 ADC

ADS9219활성

2채널, 18비트, 20Msps/채널, ADC 드라이버 및 레퍼런스 드라이버 포함(6mm x 6mm QFN)

PGA855활성

저잡음, 광대역, 완전 차동 출력 프로그래머블 게인 계측 증폭기

OPA140활성

레일 투 레일 출력을 지원하는 싱글 채널, 11MHz, 저잡음 36V JFET 정밀 연산 증폭기

OPA817활성

800MHz, 고정밀 유니티 게인 안정 FET 입력 e-trim™ 연산 증폭기