FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

오토모티브 시스템 전체에 걸쳐 더 적은 수의 와이어로 고해상도, 비압축 데이터를 전송
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

FPD-Link™ 시리얼라이저 및 디시리얼라이저와 함께 고급 운전자 보조 시스템(ADAS)용 카메라, 인포테인먼트 디스플레이를 비롯한 오토모티브 시스템 전반에 걸쳐 다양한 비디오 인터페이스를 위한 고해상도 신호의 설계 및 전달을 간소화합니다. TI의 FPD-Link 카메라 시리얼라이저/디시리얼라이저는 단일 저지연 케이블을 통해 비압축 비디오, 제어 및 전원을 지원합니다. TI의 FPD-Link 디스플레이 시리얼라이저/디시리얼라이저는 풀 1080p, 2K 및 3K HD 디스플레이, 온디바이스 HDCP 키를 지원하며, 케이블 수명 및 온도 변화를 보상하는 적응형 이퀄라이제이션도 제공합니다.

기능 및 색 깊이별 선택


FPD-Link™ 카메라 시리얼라이저/디시리얼라이저

첨단 운전자 보조 시스템 및 자율 자동차를 위한 카메라 설계에서 고속 데이터 전송을 최적화하는 동시에 시스템 크기를 줄이세요.

FPD-Link™ 디스플레이 시리얼라이저/디시리얼라이저

오토모티브 디스플레이의 시스템 성능 및 기능을 개선합니다.

Technical Resources

FPD-Link™ 인터페이스란?<br />

이 비디오에서는 병렬 데이터 인터페이스, 시리얼라이즈/디시리얼라이즈, 고속 직렬 채널 및 양방향 통신을 비롯한 FPD-Link 기술의 기본 사항을 설명합니다.
Technical article

How to choose a power supply for an automotive camera module

차량용 카메라 모듈에 전원을 공급할 수 있는 세 가지 전략, 즉 완전 개별, 완전 통합, 부분 통합이라는 것을 알아보세요
Technical article

3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I

단일 프로세서를 사용하여 여러 디스플레이 패널을 인터페이스하여 차세대 오토모티브 인포테인먼트 시스템의 비용 및 복잡성을 줄이는 방법 이해

지원 소프트웨어

아날로그 LaunchPad™ 소프트웨어

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
레퍼런스 디자인

게이트웨이, 지원 및 자동 주행 시스템 레퍼런스 설계를 위한 차량용 도메인 컨트롤러

현재 도로상의 분산형 차량 아키텍처는 처리 성능과 고속 인터페이스가 없는 개별 ECU를 사용하여 새롭게 떠오르는 차량용 아키텍처의 복잡한 작업 및 데이터 이동 요구 사항을 충족합니다. 상위 수준 기능을 사용하려면 DMIPS, 데이터 대역폭, 전력 효율성을 적절히 조합해야 합니다. TI의 Jacinto™ 7 프로세서 제품군의 DRA829V 및 TDA4VM 프로세서는 이러한 아키텍처에 필요한 성능, 전력 및 차량용 인터페이스를 제공합니다.

이 차량용 레퍼런스 설계는 DRA829V 및 TDAV4M SoC의 성능 기능을 보여주는 동시에 (...)

레퍼런스 디자인

차량용 인포테인먼트 헤드 유닛을 위한 MIPI® DSI-ODDI/LVDS 브리지 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 MIPI® DSI 출력을 지원하는 차량용 프로세서와 OLDI(OpenLDI)/LVDS 입력을 갖춘 차량용 인포테인먼트 비디오 디스플레이 패널의 두 가지 디스플레이 인터페이스 옵션을 제공하고, 두 가지 변형을 제공합니다. 설정 1은 SoC(시스템 온 칩) DSI 비디오 출력 신호를 OLDI/LVDS 비디오 신호로 변환한 후 통합 디스플레이 애플리케이션용 패널에 직결합니다. 설정 2는 원격 디스플레이 애플리케이션용의 긴 케이블을 통해 OLDI/LVDS 비디오 신호와 I²C 제어 신호를 패널로 전송하는 (...)