RS-232 트랜시버
카테고리별로 찾아보기
TI의 트랜시버 포트폴리오는 RS-232 신호 안정성을 개선하는 높은 정전 방전 보호 기능을 제공합니다. TI의 통합 디바이스는 1.8V의 낮은 전압 범위와 혹독한 환경에서 안정적인 통신을 위한 다양한 채널 구성 및 데이터 속도를 제공합니다.
유형 선택
높은 ESD 트랜시버
RS-232 포트폴리오를 선택하는 이유
Technical Resources
RS-232 Glossary and Selection Guide
How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings
Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?
Explore our RS-232 device portfolio for your data center and enterprise designs.
Our products for your rack server, server motherboard, and other data center and enterprise applications include RS-232 transceivers suitable for connecting with microcontrollers (MCUs) and microprocessors, with multiple transmitter and receiver configurations (one and one, two and two, and three and five). Devices with integrated level shifters enable interfacing with low-voltage MCUs, while a variety of package options include very thin quad flat no-lead.
주요 리소스
- TIDA-00540 – RS-485/RS-232 다중 프로토콜 트랜시버 레퍼런스 디자인
Our RS-232 devices help you increase security and safety in your factory and automation control applications.
For your industrial PC, programmable logic controller or other factory automation and control designs, our RS-232 devices have International Electrotechnical Commission electrostatic discharge protection as high as 15 kV on all pins, to protect against electrostatic discharges encountered during handling and assembly. Operating temperatures from –40°C to 85°C and 0°C to 70°C – with even wider ranges in our automotive-qualified (-Q1) (–40°C to 125°C) and Enhanced Product (-EP) (–55°C to 125°C) devices – enable protected, secure communication.
주요 리소스
- TIDA-00163 – 절연 RS-232-UART 컨버터 레퍼런스 디자인
- TIDA-00540 – RS-485/RS-232 다중 프로토콜 트랜시버 레퍼런스 디자인
- TIDA-00557 – 보호 릴레이, IED 및 변전소 자동화를 위한 RS-232 모뎀 인터페이스 모듈 레퍼런스 디자인
Achieve fast data speeds while reducing power consumption in your wired networking designs
For your edge router, small business switches or other wired networking designs, communicate with other peripherals at the data rates you need, with devices that have speeds ranging from 7 kbps to 1 Mbps. Even at these fast speeds, it is still possible to reduce power consumption through our power-down features (power down, auto power down and auto power down plus) and wide availability of supply voltages (2.5 V to 12 V).
주요 리소스
Design & development resources
TRS3122E: RS-232 트랜시버 BoosterPack™ 플러그인 모듈
BOOSTXL-RS232는 TI LaunchPad™ 개발 키트를 위한 BoosterPack™ 플러그인 모듈입니다. BOOSTXL-R232는 업계 최초의 1.8V 인덕터리스 저전력 RS-232 트랜시버인 TRS3122E로 빠른 RS-232 프로토타이핑을 지원합니다. 이 보드에는 DB-9 커넥터 및 LaunchPad 개발 키트용 표준 40핀 헤더가 장착되어 있습니다. 이러한 제품을 함께 사용하면LaunchPad 개발 키트 및 외부 RS-232 직렬 포트에 간편하게 연결할 수 있습니다. BoosterPack 플러그인 모듈에는 (...)