I2C, I3C 및 SPI IC
I2C 신호 최적화, 시스템 안정성 향상, 시스템 기능 확장
카테고리별로 찾아보기
TI의 견고한 I2C/I3C 버퍼 트랜슬레이터, I/O 확장기 및 스위치 포트폴리오를 통해 설계 비용을 줄이고 I2C/I3C 버스를 간소화하세요. 이러한 디바이스는 광범위한 전압 범위와 소형 업계 표준 패키지로 제공되므로 다양한 애플리케이션에서 손쉽게 구현할 수 있습니다.
견고한 통신을 위한 양방향 I2C 아이솔레이터
관련 카테고리
I2C 아이솔레이터
I2C IC를 선택해야 하는 이유
설계 향상
TI의 제품은 I2C 요구 사항을 충족하면서 설계 요구 사항에 맞는 다중 채널 수, 소형 패키지, 전압 공급 전압 범위와 같은 다양한 기능을 제공합니다.
장치 간 보안 통신 달성
레벨 전환, 핫 삽입, 100kHz~12,500kHz 범위의 주파수, 안전 필터와 같은 기능으로 TI 장치는 안전한 통신을 제공할 수 있습니다.
설계 비용 절감
TI의 l2C 및 I3C 디바이스 포트폴리오는 외부 부품 수와 전력 소비를 줄이면서 보드 공간을 절약하고 설계 비용을 절감하는 안정적인 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.
Technical Resources
TI 정밀 랩 교육 비디오
I2C 시리즈를 시작하여 I2C 표준, 데이터 프로토콜의 기본 사항, 사용되는 물리적 신호, 그리고 트랜슬레이터 및 버퍼 디바이스가 애플리케이션 레벨 문제를 해결하는 데 어떻게 사용되는지에 대해 알아보세요.
Application note
Understanding the I2C Bus (Rev. A)
I2C 버스는 여러 주변 기기 간 통신에 사용되는 매우 인기있는 강력한 버스입니다. I2C 버스가 실제로 어떻게 작동하는지 알아보십시오.
BODY ELECTRONICS & LIGHTING
차량용 영역 및 차체 도메인 컨트롤러의 I/O 관리
차량용 영역 및 차체 도메인 컨트롤러의 I/O 관리
최신 차량용 ECU는 작고 예측 가능한 시스템 동작을 유지하면서 증가한 GPIO(범용 입력/출력) 리소스에 대한 수요를 주도하고 있습니다. TI의 GPIO 확장기는 디지털 입력 및 출력 확장을 위한 확장 가능하고 결정론적인 솔루션을 제공하며, MSDI(다중 스위치 감지 인터페이스) 장치는 공간 제약이 있는 ECU 설계에서 풍부한 기능의 자율 스위치 모니터링을 제공합니다.
장점:
- 기능 안전 가능
- 내장 기능으로 보드 공간 최소화 및 MCU 핀 사용 감소
- 고급 보호 및 진단 기능으로 시스템 안정성 개선
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-020094 – 48V 영역 레퍼런스 설계
- TIDA-020079 – 구역 레퍼런스 설계
- TIDA-00296 – 오토모티브 차체 제어 모듈을 드라이버 레퍼런스 디자인
제품
- TXE8124-Q1 – Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers
- TIC12400-Q1 – 오토모티브 35-V 다중 스위치 감지 인터페이스(MSDI)(SPI 및 통합 ADC 포함)
- TCA9539A-Q1 – 인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 차량용 16비트 1.65~5.5V I²C/SMBus I/O 확장기
하드웨어 개발
- TXE81XXEVM – TXE81XX 평가 모듈
- TIC12400EVM-KIT – TIC12400-Q1 24입력 다중 스위치 감지 인터페이스용 평가 모듈 키트
- IO-EXPANDER-EVM – IO-확장기-EVM: I2C 및 SMBus IO 확장기 평가 모듈
Data Center & Enterprise
TI의 I2C, I3C 및 SMBus 장치는 효과적인 데이터 센터 및 엔터프라이즈 솔루션을 제공하도록 지원합니다.
TI의 I2C, I3C 및 SMBus 장치는 효과적인 데이터 센터 및 엔터프라이즈 솔루션을 제공하도록 지원합니다.
- TI의 I2C 버퍼는 락업이 발생하지 않도록 핫 삽입/스왑과 같은 기능을 통해 신호 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
- TI의 I2C 스위치는 여러 광학 모듈을 사용하는 설계에서 자주 발생하는 주소 버스 충돌을 제거합니다.
- TI의 I2C 레벨 시프터는 0.85V~5.5V의 전압 레벨 변환을 통해 데이터 센터 및 엔터프라이즈 애플리케이션의 I2C 버스 장치의 전압 레벨 불일치를 해결하는 데 도움이 됩니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-01608 – 션트 레지스터 및 I2C 인터페이스가 통합된 절연 전류 감지 레퍼런스 설계
하드웨어 개발
- IO-EXPANDER-EVM – IO-확장기-EVM: I2C 및 SMBus IO 확장기 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
- I2C-DESIGNER – I2C 디자이너 툴
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
Factory automation & control
I2C 디바이스를 통합하여 공장 자동화 및 제어 설계의 효율성을 최적화하십시오.
I2C 디바이스를 통합하여 공장 자동화 및 제어 설계의 효율성을 최적화하십시오.
- TI의 I2C 버퍼 및 케이블 확장기를 사용하면 400kHz에서 20m까지 장거리 통신이 가능합니다.
- TI의 I2C GPIO(범용 입력/출력) 확장기는 최대 24개의 I/O를 지원하며, 비용 경쟁력 있는 솔루션을 제공하는 소형 패키지로도 제공됩니다.
- TI의 I2C 레벨 시프터는 0.85V~5.5V의 전압 레벨 변환을 통해 공장 자동화 및 제어 설계에서 I2C 버스 장치의 전압 레벨 불일치를 해결하는 데 도움이 됩니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-060013 – I2C 범위 확장을 위한 레퍼런스 설계: I2C-CAN
- TIDA-00403 – TLV320AIC3268 miniDSP 코덱을 사용한 초음파 거리 측정 레퍼런스 디자인
- TIDA-00580 – 오토모티브 인증, 16비트 회전식 직교 디코더 레퍼런스 디자인
하드웨어 개발
- IO-EXPANDER-EVM – IO-확장기-EVM: I2C 및 SMBus IO 확장기 평가 모듈
소프트웨어 개발
- I2C-DESIGNER – I2C 디자이너 툴
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
Wired networking
I2C 및 I3C 장치를 통해 유선 네트워킹 애플리케이션에서 더 빠른 속도, 안정성 및 신뢰성을 제공합니다.
I2C 및 I3C 장치를 통해 유선 네트워킹 애플리케이션에서 더 빠른 속도, 안정성 및 신뢰성을 제공합니다.
- TI의 장치는 최대 I3C 호환 데이터 전송률(12.5MHz)을 지원하여 라우터 및 데이터 센터 스위치와 같은 유선 인터페이스 애플리케이션을 위한 빠른 통신이 가능합니다.
- 출력 구동 강도 및 래치 가능 인터럽트와 같은 당사 장치의 프로그래밍 가능한 기능을 통해 유선 네트워킹 애플리케이션에서 안정성을 제공합니다.
- TI의 장치 포트폴리오에는 소프트웨어 리셋 호출, 핫 스왑 기능, 고착된 버스 복구와 같은 안전 기능이 있어 유선 네트워킹 설계에 신뢰성을 제공합니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-00269 – 기가비트 이더넷 링크 애그리게이터 레퍼런스 디자인
하드웨어 개발
- IO-EXPANDER-EVM – IO-확장기-EVM: I2C 및 SMBus IO 확장기 평가 모듈
소프트웨어 개발
- I2C-DESIGNER – I2C 디자이너 툴
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
Design & development resources
설계 툴
I2C 디자이너 툴
I2C 설계자 툴을 사용하여 I2C 기반 설계의 주소 지정, 전압 레벨 및 주파수의 충돌을 신속하게 해결합니다. 마스터 및 슬레이브 입력을 입력하여 I2C 트리를 자동으로 생성하거나 사용자 지정 솔루션을 쉽게 구축합니다. 이 툴을 사용하면 설계자가 누락 승인을 디버깅하고, 풀업 저항을 선택하고, I2C 버스의 최대 커패시턴스 부하를 충족하는 방법에 대한 지침을 통해 시간을 절약하고 I2C 표준을 준수할 수 있습니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
신제품
Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers
대략적인 가격 (USD)1ku |0.558