LIN 트랜시버
AEC-Q100 인증, LIN 2.2a, ISO 17987-4 및 SAE J2602 준수 LIN 트랜시버로 작고 견고한 설계를 개발하세요.
카테고리별로 찾아보기
TI의 LIN 트랜시버는 웨이크/인히비트 및 최대 24V 시스템 및 K 라인 애플리케이션을 지원하는 등의 차별화된 기능을 갖춘 단일 채널 및 멀티 채널 옵션을 제공합니다. 업계 표준 SOIC 및 VSON과 함께 제공되는 업계에서 가장 작은 패키지 중 하나인 SOT을 사용하여 보드 공간을 줄여보세요. TI 제품을 사용하여 저속 단거리 오토모티브 애플리케이션에서 단선 통신을 위한 버스 고장 방지 및 방출을 개선하세요.
LIN 트랜시버를 선택해야 하는 이유
소형
업계 표준 SOIC 및 VSON 패키지까지 업계에서 가장 작은 패키지인 SOT로 보드 공간을 줄이세요.
탁월한 버스 고장 방지
12V, 24V 이상의 시스템에서 실행되는 시스템을 지원하며 45V 및 60V 버스 고장 방지 모두를 위한 핀 대 핀 솔루션으로 설계 유연성을 높이세요.
저배출
OEM(Original Equipment Manufacturer) 요구 사항을 뛰어넘는 탁월한 EMC 성능으로 견고함을 고려한 설계
Technical Resources
LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 개요 및 교육
LIN 물리적 계층 및 프레임 구조와 LIN 트랜시버를 선택할 때 고려해야 할 주요 기능에 대해 알아보세요.
Application note
LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)
LIN 네트워크는 자동차에서 멀티포인트, 저비용, 손쉽게 구현할 수 있는 통신 버스입니다. 대부분의 애플리케이션에서 CAN의 하위 버스로 작동합니다. 이 애플리케이션 노트는 LIN 기술의 핵심 부분을 소개합니다.
Application note
CAN and LIN transceiver low-power modes
자동차가 점점 더 지능화되면서 구현되고 있는 전기 회로 수의 증가에 따라 배터리에서 공급되는 전력의 양이 증가합니다. 이 보고서는 TI의 저전력 모드가 CAN 및 LIN 애플리케이션에서 작동하는 방법을 설명합니다.
Zone and body domain controller
12V, 24V 이상의 시스템으로 배출을 최소화하고 버스 고장 방지를 최대화합니다.
12V, 24V 이상의 시스템으로 배출을 최소화하고 버스 고장 방지를 최대화합니다.
12V 및 24V 시스템 모두에 대한 핀 대 핀 지원을 통해 다양한 영역 및 차체 도메인 컨트롤러를 설계하세요. 또한 TI의 LIN 트랜시버는 탁월한 EMC 성능을 갖추고 있어 시스템을 견고하고 안정적으로 만들 수 있습니다.
주요 리소스
레퍼런스 설계
- TIDEP-01022 – 게이트웨이 오토모티브 레퍼런스 설계
제품
- TLIN1021A-Q1 – 인히비트 및 웨이크를 지원하는 차량용 오류 방지 LIN 트랜시버
- TLIN1022A-Q1 – 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 고장 방지 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버
- TLIN2024A-Q1 – 지배적 상태를 지원하는 오토모티브, 쿼드 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버
Automotive lighting
전자기 방출이 낮은 초소형 조명 시스템을 설계하세요
전자기 방출이 낮은 초소형 조명 시스템을 설계하세요
차량용 조명이 계속 진화함에 따라 안정적인 통신을 보장하는 동시에 더 작은 크기에 대한 필요성이 매우 중요했습니다.
TI의 LIN 트랜시버는 강력한 성능과 탁월한 EMC를 제공하며, 소형 애플리케이션에 맞게 설계된 업계 표준과 더 작은 패키지로 제공됩니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-020029 – 차량용 후방등을 위한 디지털 인터페이스 LED 제어 모듈 레퍼런스 설계
- TIDA-050040 – 할로겐 교체를 위한 오토모티브 LED 헤드라이트 드라이버 모듈 레퍼런스 설계
제품
- TLIN1029A-Q1 – 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 TLIN1029A-Q1 로컬 상호 연결 네트워크(LIN) 트랜시버
- TLIN1021A-Q1 – 인히비트 및 웨이크를 지원하는 차량용 오류 방지 LIN 트랜시버
- TLIN1039-Q1 – 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버
Car access and security systems
업계 최고의 소형 패키지 내에 웨이크 기능을 갖춘 전력 효율적인 차량 액세스 시스템을 만들 수 있습니다.
업계 최고의 소형 패키지 내에 웨이크 기능을 갖춘 전력 효율적인 차량 액세스 시스템을 만들 수 있습니다.
웨이크/인히비트 지원 장치를 사용하여 차량 액세스 설계의 전력 소비를 최소화하세요. TI의 단일 채널 트랜시버는 공간이 제약된 애플리케이션을 위한 소형 옵션을 제공합니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-01632 – 차량용 Bluetooth® 저에너지 자동차 액세스 위성 노드 레퍼런스 설계
제품
- TLIN1029A-Q1 – 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 TLIN1029A-Q1 로컬 상호 연결 네트워크(LIN) 트랜시버
- TLIN1021A-Q1 – 인히비트 및 웨이크를 지원하는 차량용 오류 방지 LIN 트랜시버