SBC(시스템 기반 칩)

TI의 저렴하고 전력 효율적인 SBC(시스템 기반 칩)로 설계 최적화
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 SBC는 CAN(컨트롤러 영역 네트워크), CAN FD(유연한 데이터 전송률의 컨트롤러 영역 네트워크), CAN SIC(신호 개선 기능이 있는 컨트롤러 영역 네트워크) 또는 LIN(로컬 인터커넥트 네트워크) 트랜시버를 전원 공급 장치 구성 요소와 통합하여 단일 패키지로 제공합니다. 워치독, HSS(고압측 스위치) 출력, 버스 결함 보호, 장치 자가 진단, CAN 또는 LIN 트랜시버 채널 확장 기능 등 통합된 추가 기능으로 설계를 강화해 보십시오. TI의 SBC는 다양한 차량용 및 산업용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.


범용

TI의 범용 SBC는 워치독, WAKE 및 고압측 스위치와 같은 감시 기능과 오프 배터리(12V) 전압 레귤레이터(LDO)가 통합된 CAN 또는 LIN 트랜시버를 제공합니다.

중급

중급 SBC는 워치독, 활성화, 고압측 스위치와 같은 감시 기능과 오프 배터리(12V) 전압 레귤레이터(벅 및/또는 LDO)가 통합된 CAN 또는 LIN 트랜시버를 제공합니다.

고급

TI의 고급 SBC는 워치독 및 WAKE와 같은 감시 기능과 SPI 프로토콜별 컨트롤러를 지원하는 오프 배터리(12V) 전압 레귤레이터(LDO)가 통합된 CAN 트랜시버를 제공합니다.

관련 카테고리


CAN 트랜시버

CAN FD(유연한 데이터 속도) 및 CAN SIC(신호 개선 가능)을 지원하는 고내성 및 저방출 CAN 트랜시버

LIN 트랜시버

저속 단거리 차량용 애플리케이션을 위한 높은 내성, 낮은 방출의 견고한 단선 통신 트랜시버 AEC-Q100

SBC 호환성 도구 및 주요 제품

TI의 시스템 기반 칩을 선택하는 이유

최적화된 시스템
에너지 절감
고품질 성능
유연한 설계

TI 시스템 기반 칩에 대해 자세히 알아보기

SBC 포트폴리오의 개요 비디오

이 비디오에서는 트랜시버를 전력 관리 요소와 통합하는 SBC(시스템 기반 칩)에 대한 개략적인 내용을 보여 줍니다.  다양한 종류의 SBC에 대해 설명한 후, 해당 포트폴리오의 활용 예시를 소개합니다.


Technical Resources

CAN, LIN 및 SBC 개요 비디오

CAN/LIN/SBC 비디오 시리즈를 시작하여 물리적 계층 전기 신호 특성과 프레임 구조 및 데이터 통신 프로토콜을 포함한 표준에 대해 알아보십시오.
Technical article

시스템 기반 칩 101 - CAN, CAN FD 및 LIN SBC에 대한 초보자 가이드 (Rev. A)

전원 제어 기능과 여러 개의 개별 장치를 하나의 솔루션에 통합할 수 있는 가능성을 포함하여 CAN FD 및 LIN 기반 SBC에 대한 이 기술 문서를 읽어보세요.

TCAN4550-Q1 시스템 기반 칩을 사용하여 CAN 및 CAN FD 구현

이 교육을 통해 두 인터페이스 간의 차이점과 현재 기존 시스템에서 이 인터페이스를 구성하는 방법을 알아보십시오. TCAN4550-Q1 SBC를 사용하여 CAN을 구현하고 CAN FD로 업그레이드하는 방법을 알아보십시오.

Design & development resources

SBC 및 MCU 호환성 매트릭스

이 대화형 GUI 도구는 SBC 및 지원되는 MCU(마이크로컨트롤러)의 호환성 매트릭스를 제공합니다. 버스 프로토콜 및 MCU로 필터링하고, 전력 요구 사항을 고려하세요.
평가 보드

TCAN284x 평가 모듈

TCAN284XEVM은 TCAN284xx 및 TCAN285xx 장치 제품군 내에서 CAN 및 LIN 통합 SBC(시스템 기반 칩) 테스트를 지원하는 평가 모듈(EVM)입니다. 모든 IC 신호는 보드에서 확인 가능하며, 장치 기능은 보드 구성 요소를 통해 액세스 가능합니다.
평가 보드

TCAN24xx 평가 모듈

TCAN24XXEVM은 설계자가 통합 1A 벅 레귤레이터 출력(3.3V 또는 5V), LDO 레귤레이터 출력(5V), WAKE/ID 기능, HSS, 워치독 및 LIMP 등을 포함하는 CAN SBC(시스템 기반 칩)의 TCAN24xx-Q1 제품군을 사용하여 장치 성능을 평가하고, 빠른 개발을 지원하고, 차량용 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 시스템을 분석하는 데 도움이 됩니다. 부분 네트워킹 및 SIC(Signal Improvement Capable) 기능도 선택 사양으로 지원합니다.
평가 보드

TCAN4550-Q1 트랜시버가 통합된 CAN FD 컨트롤러 평가 모듈

EVM은 TCAN4550 SPI-CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버 솔루션을 평가하는 데 사용할 수 있습니다.  CAN 버스 신호는 DB9 커넥터(또는 헤더 핀)를 통해 쉽게 액세스할 수 있으며, 디지털 인터페이스(SPI 라인 및 GPIO)는 단일 듀얼 로우 헤더를 통해 액세스할 수 있습니다.  디바이스에 대한 입력 클록은 온보드 크리스탈이나 외부 싱글 엔드 클록 소스에서 들어올 수 있습니다.

평가 보드

TCAN4550-Q1 트랜시버가 통합된 CAN FD 컨트롤러 평가 모듈

EVM은 TCAN4550 SPI-CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버 솔루션을 평가하는 데 사용할 수 있습니다.  CAN 버스 신호는 DB9 커넥터(또는 헤더 핀)를 통해 쉽게 액세스할 수 있으며, 디지털 인터페이스(SPI 라인 및 GPIO)는 단일 듀얼 로우 헤더를 통해 액세스할 수 있습니다.  디바이스에 대한 입력 클록은 온보드 크리스탈이나 외부 싱글 엔드 클록 소스에서 들어올 수 있습니다.