카테고리별로 찾아보기
관련 카테고리
신제품
습도 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 3.1 컨트롤러
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.95
싱크측용 오토모티브 USB Type-C™ 8.1Gbps DP 대체 모드 선형 리드라이버 교차점 스위치
대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.847
펌웨어 개발이 필요 없는 싱크 전용 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.8
기술 리소스
TI 정밀 랩 - USB IC
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
설계 및 개발 자료
TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈
TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈(TUSB1046EVM)은 USB Type-C 다운스트림 방향 포트(호스트) 인터페이스를 통해 10Gbps USB 데이터 및 8.1Gbps DisplayPort™ 비디오를 지원하는 USB Type-C 대체 모드 리드라이버 스위치를 제공합니다. 이 EVM은 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 선형 리드라이버 스위치와 TPS65982 USB Type-C PD 컨트롤러를 사용하여 USB 및 비디오에 더 나은 신호 무결성을 제공하며 전원 (...)
USB 2.0 및 USB 3.0 리드라이버 평가 모듈
이 USB 2.0, USB 3.0 리드라이버 동글 설계는 호스트 USB에 직접 연결하고, 고속 또는 SuperSpeed 신호를 다운스트림 포트로 재구동하여 SuperSpeed 또는 고속 장치에 긴 케이블 연결을 지원합니다. 동글은 호스트가 제공하는 VBUS 핀에서 전원을 공급하며 VBUS를 다운스트림 포트로 전달하여 연결된 장치에 전원을 공급합니다.
USB Type-C DFP 포트 컨트롤러 평가 모듈
TUSB319EVM은 Type-C USB 충전기에 이상적인 DFP 컨트롤러인 완전한 레퍼런스 설계를 제공하며 최대 3A@5V VBUS 전원 신호 및 VBUS 감지를 지원합니다.