무접점 릴레이

움직이는 부품을 제거하여 통합 전력 및 신호 분리로 더 높은 시스템 신뢰성 달성

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 기본 및 강화 절연 스위치와 드라이버로 구성된 통합 SSR(솔리드 스테이트 릴레이) 포트폴리오는 움직이는 부품이 없는 완전한 절연 솔리드 스테이트 릴레이 솔루션을 구성합니다. 업계 최고의 정전식 및 자기 절연 기술을 사용하는 TI의 SSR은 컨트롤러 IC에서 저전력 입력을 받고 내부 또는 외부 전원 스위치, 즉 MOSFET, IGBT, SiC(실리콘 카바이드) MOSFET 또는 SCR(실리콘 제어 정류기)와 같은 내부 또는 외부 전원 스위치를 위한 적절한 고전류 게이트 드라이브를 생성합니다. SSR은 자체 보조 바이어스 전원을 생성하여 외부 절연 전원 공급 장치가 필요 없습니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택
절연 스위치 드라이버(외부 FET)

절연 장벽을 통해 외부 전원 스위치(MOSFET, IGBT, SiC 및 SCR)를 제어합니다.

절연 스위치(내부 FET)

절연 장벽을 통해 통합 고전압 MOSFET(최대 1.2 kV, 50mA)을 제어합니다.

관련 카테고리
절연

절연 제품의 전체 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.

솔리드 스테이트 릴레이 찾기

TPSI3100-Q1
무접점 릴레이

15V 게이트 공급 장치와 듀얼 절연 콤퍼레이터를 지원하는 오토모티브 강화 절연 스위치 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.85

TPSI3100
무접점 릴레이

15V 게이트 공급 장치와 듀얼 절연 콤퍼레이터를 지원하는 절연 스위치 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.3

TPSI2072-Q1
무접점 릴레이

2mA 애벌랜치 등급의 오토모티브, 2채널 600V 50mA 절연 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.25

솔리드 스테이트 릴레이의 이점

checkmark

더 높은 시스템 신뢰성 및 동급 최고의 절연

설계에서 움직이는 부품 수를 줄이고 최대 3.75kVrms의 기본 절연과 최대 5kVrms의 강화 절연을 가능하게 합니다.

checkmark

통합 전력 및 신호 절연

절연 장벽을 통해 전원 및 신호 전송을 단일 칩에 통합하는 TI의 솔리드 스테이트 릴레이로 솔루션 크기와 비용을 줄이십시오.

checkmark

높은 정밀도로 시스템 안전성 개선

800V 배터리 관리 시스템에서 배터리 모니터와 솔리드 스테이트 릴레이를 페어링하여 더 빠르고 더 높은 정확도로 절연 고장을 감지할 수 있습니다.

기술 리소스

Technical article
Technical article
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
기계 및 광학 기반 절연의 단점과 절연 스위치 및 드라이버로 이러한 단점을 극복하여 고전압 시스템의 솔루션 크기와 비용을 줄이면서 신뢰성을 높이는 방법에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
TPSI3050-Q1 절연 스위치 드라이버와 외부 FET를 결합하여 전력 밀도를 개선하면서 사전 충전 접촉기를 대체할 수 있는 솔리드 스테이트 릴레이(SSR) 솔루션을 만드는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Cascoding Two TPSI3050 Isolated Switch Drivers to Increase Gate Drive Voltage
전원 트랜지스터(Si MOSFET, IGBT, SiC MOSFET)에 적합한 게이트 드라이브 전압을 선택하는 방법과 특정 전원 트랜지스터를 구동할 때 TPSI3050 절연 스위치 드라이버 2개를 사용하여 높은 효율을 달성하는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

HEV/EV BMS(배터리 관리 시스템)
고전압 배터리 팩의 절연 저항 모니터링을 위한 절연 스위치 및 드라이버
HEV/EV 인버터 및 모터 제어
회생 제동에서 에너지 회수를 위해 EV에 사용되는 트랙션 인버터용 절연 스위치 및 구동기
공장 자동화 및 제어
PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 애플리케이션에서 공장 자동화를 위한 절연 스위치 및 드라이버
EV 충전 인프라
EV 충전소용 절연 스위치와 드라이버
태양 에너지
태양 에너지 관리 및 저장을 위한 절연 스위치 및 드라이버

고전압 배터리 팩의 절연 저항 모니터링을 위한 절연 스위치 및 드라이버

고전압 배터리 스택의 매우 정확한 모니터링 및 제어가 가능합니다. TI의 통합 솔리드 스테이트 릴레이 및 리소스를 통해 배터리 팩 - 패시브 밸런싱, 배터리 분리 장치, 배터리 제어 장치 및 유선 셀 통제기 회로를 위한 설계를 만들 수 있습니다. 배터리 팩 패시브 밸런싱 설계에는 종종 다음이 필요합니다.

  • 전압 분해능 및 셀 수준의 온도 측정값
  • 팩 수준에서 정확한 절연 전류 감지

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010232 – 고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
  • TIDA-050058 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭
  • TIDA-050059 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능
제품
  • TPSI2140-Q1 – 오토모티브 1,200V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치
  • TPSI3052-Q1 – 일체형 15V 게이트 공급장치가 탑재된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버
  • TPSI3050-Q1 – 10V 게이트 공급 장치가 통합된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버

회생 제동에서 에너지 회수를 위해 EV에 사용되는 트랙션 인버터용 절연 스위치 및 구동기

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 DC 전력을 교류 위상으로 효율적으로 변환해 다위상 모터에 추진력을 제공하는 트랙터 인버터 고전압 및 저전압 장치를 설계할 수 있습니다.

트랙션 인버터 고전압 및 저전압 설계에는 다음이 필요합니다.

  • 전원 스위치(IGBT/SiC)를 안전하고 효율적으로 제어하고 보호
  • 모터 샤프트의 위치 감지(리졸버 대체)
  • 최고 보안 수준에서 시스템을 구현하기 위해 시스템 이중화와 관련한 첨단 아키텍처 준수

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010232 – 고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
  • TIDA-050058 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭
  • TIDA-050059 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능
제품
  • TPSI3050-Q1 – 10V 게이트 공급 장치가 통합된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버
  • TPSI3052-Q1 – 일체형 15V 게이트 공급장치가 탑재된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버
  • TPSI2140-Q1 – 오토모티브 1,200V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치

PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 애플리케이션에서 공장 자동화를 위한 절연 스위치 및 드라이버

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 저압측 및 고압측 구동 기능, PTO(pulse train output, 펄스 트레인 출력)이라고 하는 푸시-풀 고주파수 출력, 유도 부하, 절연 및 보호 기능을 지원하는 디지털 출력 모듈 같은 PLC 장비를 구축할 수 있습니다.

디지털 출력 모듈 설계에는 보통 다음 요소가 필요합니다.

  • 고효율 절연 전원 공급 장치.
  • 고급 보호 및 진단 기능.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-050058 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭
  • TIDA-050059 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능
제품
  • TPSI3050 – 일체형 10V 게이트 공급 장치가 탑재된 절연 스위치 드라이버
  • TPSI3052 – 일체형 15V 게이트 공급 장치가 탑재된 절연 스위치 드라이버
  • TPSI3052-Q1 – 일체형 15V 게이트 공급장치가 탑재된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버

EV 충전소용 절연 스위치와 드라이버

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 EV(전기차)를 충전하는 전력 모듈을 보다 스마트하고 효율적으로 설계할 수 있습니다. PFC(역률 보정) 단계이든 DC/DC 전력 단계 설계이든, TI는 효율적인 DC 전원 모듈 설계에 필요한 회로를 모두 보유하고 있습니다.

DC 신속 충전 전원 모듈을 설계하려면 정확한 감지와 전원 출력 제어를 가능하게 하는 전문성이 필요합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010232 – 고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
  • TIDA-050058 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭
  • TIDA-050059 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능
제품
  • TPSI2140-Q1 – 오토모티브 1,200V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치
  • TPSI3052-Q1 – 일체형 15V 게이트 공급장치가 탑재된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버
  • TPSI3050-Q1 – 10V 게이트 공급 장치가 통합된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버

태양 에너지 관리 및 저장을 위한 절연 스위치 및 드라이버

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 실시간 통신 및 모니터링을 제공하면서 동시에 전력 밀도를 개선하는 태양광 스트링 인버터의 개발을 가속화할 수 있습니다.

다음을 달성하려면 스트링 인버터 설계에는 다음을 가능하게 하는 혁신적인 기술이 필요합니다.

  • 긴 시스템 수명
  • 낮은 출력 왜곡
  • 전압과 전류의 정확한 아날로그 측정
  • 높은 효율과 전력 밀도

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010232 – 고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
  • TIDA-050058 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭
  • TIDA-050059 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능
제품
  • TPSI3050 – 일체형 10V 게이트 공급 장치가 탑재된 절연 스위치 드라이버
  • TPSI3052 – 일체형 15V 게이트 공급 장치가 탑재된 절연 스위치 드라이버
  • TPSI2140-Q1 – 오토모티브 1,200V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능

이 레퍼런스 설계에서는 솔리드 스테이트 릴레이에 대해 과전류 및 과열 보호 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에는 TPSI3050-Q1 5kVRMS 강화 절연 스위치 드라이버가 포함되어 있습니다. TPSI3050-Q1 장치는 2차측으로 신호와 전원을 전달하면서 라미네이트 변압기를 통합해 절연을 구현합니다. 따라서 절연 바이어스 전원 공급 장치가 전혀 필요하지 않습니다. 또한, TPSI3050-Q1 장치는 고압(HV) 측에 위치한 외부 회로에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 최대 4A 부하 조건으로 최대 500V (...)

레퍼런스 디자인
솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭

레퍼런스 설계는 솔리드 스테이트 릴레이를 사용해 ZCS(제로 크로스 스위칭)를 달성하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에는 TPSI3050-Q1 절연 스위치 드라이버가 포함되어 있습니다. TPSI3050-Q1 장치는 2차측으로 신호와 전원을 전달하면서 라미네이트 변압기를 통합해 절연을 구현합니다. 따라서 절연 바이어스 전원 공급 장치가 전혀 필요하지 않습니다. 또한, TPSI3050-Q1 장치는 고압(HV) 측에 위치한 외부 회로에 보조 전류(IAUX)를 공급할 수 있습니다. ZCS는 저압(LV) 측과 HV 측 사이에 신호 (...)

레퍼런스 디자인
고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
이 레퍼런스 설계에서는 정확한 대칭 및 비대칭 절연 누설 감지 메커니즘과 절연 저항 감지 메커니즘을 허용하는 전기 브리지 DC-IM(DC 절연 모니터링) 방법을 사용합니다. TI는 핫 사이드에 외부 전원 공급 장치 없이 절연을 지원하는 차세대 절연 증폭기 및 스위치를 선보입니다. 따라서 MCU는 콜드 사이드에서 절연 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 절연 모니터링 진단은 전원 변환 또는 충전 프로토콜 MCU가 직접 처리할 수 있습니다.

무접점 릴레이 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.