완전 차동 증폭기
차동 ADC 드라이버는 동적 범위를 높이고 신호 체인 요구 사항에 맞게 왜곡을 개선합니다
카테고리별로 찾아보기
업계 최고의 완전 차동 증폭기(FDA)를 사용하여 정밀 및 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 구동합니다. TI는 설계를 구동하는 초저잡음, 왜곡 및 전력과 최고 성능을 제공합니다. 또한 TI의 FDA는 정밀 및 고속 DAC(디지털-아날로그 컨버터)의 출력을 구동하는 데 적합합니다. TI의 FDA는 단일 종단-차동 및 차동-단일 종단 기능을 모두 지원합니다.
Technical Resources
완전 차동 증폭기 소개<br />
FDA 작동의 기본 사항과 차동 신호의 이점을 알아보십시오.
Circuit design
Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A)
디지털화를 위한 큰 신호를 감쇠하고 대형 단일 종단 입력 신호를 ADC로 샘플링된 차동 신호로 변환하는 솔루션을 만들 때 직면하는 문제에 대해 알아보십시오.
Application brief
Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers
증폭기 대역폭과 아날로그-디지털 컨버터의 선형성 간의 관계를 파악합니다. 차동 입력 ADC를 구동할 때 최고의 저왜곡 완전 차동 증폭기를 선택할 때 절충점을 살펴보세요.
레퍼런스 디자인
기기 인증을 위한 높은 Q 액티브 차동 대역 통과 필터 레퍼런스 디자인
TIDA-01036 레퍼런스 설계는 고품질 계수(Q 팩터) 활성 차동 대역 통과 필터를 보여줍니다. 이러한 필터는 신호 소스 SNR을 개선하며 DAQ(데이터 수집) 모듈 테스트에 사용할 수 있습니다. 이 필터는 DAQ 시스템 아날로그 프론트엔드에서 신호 조절 회로를 설계하는 데 사용할 수도 있습니다.
레퍼런스 디자인
고속 ADC 레퍼런스 설계를 위한 Dallas Logic Corp 고성능 액티브 인터페이스
이 레퍼런스 설계는 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 데이터 컨버터 및 THS4541 완전 차동 증폭기를 사용하여 고속 ADC를 위한 고성능 액티브 인터페이스를 설계하는 방법을 보여줍니다. 이러한 유형의 회로는 센서 프론트 엔드, 모터 제어, 테스트 및 측정 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 설계 방정식의 회로 모델 및 파생 모델은 PCB의 실제 구현과 함께 제공됩니다. 이 구현 결과는 수동 AC 결합 변압기 인터페이스와 비교할 때 매우 유사한 성능을 표시하기 위해 제공됩니다.
레퍼런스 디자인
AC 및 DC 결합 고정 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADS54J60 장치를 구동하는 초광대역 고정 게인 고속 증폭기인 LMH3401의 사용법 및 성능에 대해 설명합니다. 다양한 애플리케이션의 요구 사항을 충족하기 위해 AC 커플링 및 DC 커플링 등 공통 모드 전압, 전원 공급 장치 및 인터페이스에 대한 다양한 옵션에 대해 논의하고 측정합니다.