전류 감지 증폭기

보호, 피드백 제어 및 시스템 모니터링을 위한 전류 감지 솔루션으로 시스템 극대화
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

시스템 진단에 대한 과전류 고장을 감지하거나, 시스템 전력 효율을 향상시키거나, 폐쇄형 루프 피드백을 제공해야 하는 경우, TI의 전류 감지 증폭기 포트폴리오는 비용과 크기를 늘리지 않고도 모든 전류 감지 애플리케이션에 업계 최고의 전류 감지 정확도를 제공합니다.

TI 전류 감지 증폭기의 장점

저드리프트 아키텍처
고정밀
넓은 동상 모드 입력 범위

설계를 위한 유연한 전류 감지 솔루션

모든 시스템에서 정확하고 빠른 전류 감지 달성

과전류 고장을 감지하거나, 시스템 효율을 향상시키거나, 폐쇄형 루프 피드백을 제공해야 하는 경우, TI의 광범위한 전류 감지 솔루션 포트폴리오는 시스템 크기, 복잡성 또는 비용을 희생하지 않고 다양한 공통 모드 전압 및 온도에 대해 업계 최고의 정확도를 지원합니다. TI는 수십 년의 경험을 통해 엔지니어가 최고의 시스템 성능, 전력 효율 및 안정성을 달성할 수 있도록 지원하는 첨단 전류 감지 기술을 개발했습니다.

전류 감지를 위한 TI의 주요 제품 카테고리에 대해 자세히 알아보기:

흔히 사용되는 다양한 회로와 까다로운 기능 회로에 대해 자세히 알아보세요

비용 효과적인 애플리케이션용으로 정밀한 전류 측정 회로를 설계할 때 설계자에게는 여러 가지 선택지가 있습니다. TI의 e북 엔지니어를 위한 전류 감지 가이드(An Engineer’s Guide to Current Sensing)를 읽고 설계 과정을 간소화하는 방법을 알아보십시오. 이 e-북에서는 흔히 사용되는 기능적 회로들을 살펴보고 구체적인 과제에 맞는 최고의 TI 디바이스에 대해 중점적으로 알아봅니다. 또한 추가적인 회로 개선에 적합한 대안 솔루션도 제안합니다.

e북 다운로드:


Technical Resources

TI 정밀 랩 - 전류 감지 증폭기

전류 감지 증폭기에 대한 이 포괄적인 커리큘럼을 확인해 보십시오. 이 시리즈는 전류 감지 증폭기의 기본 사항, 애플리케이션 팁, 디버깅, 주요 사양 등을 다루는 짧은 교육 비디오로 구성되어 있습니다.
Application brief

Introduction to Current Sense Amplifiers

다양한 기술, 주요 매개 변수, 몇 가지 기초 설계 고려 사항을 비롯한 전류 감지 증폭기의 기본 사항에 대해 알아보세요.
E-book

An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

애플리케이션별 전류 센서 설계 과제 및 이러한 과제를 해결할 수 있는 방법에 대한 포괄적인 라이브러리를 찾아보세요.

Design & development resources

계산 툴

전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구

이 Excel 계산기에서는 TI 표준 전류 감지 증폭기 2~5종을 비교해 각 장치의 기본 매개 변수가 포함된 차트를 제공합니다. 또한 이 계산기는 사용자로부터 공통 모드 전압, 공급 전압, 션트 저항기 값 및 공차 등의 시스템 조건 입력값을 받아 조정 가능한 전류 범위에 걸쳐 오류 곡선을 그립니다. 이 계산기는 계산된 풀스케일 입력 전압을 최대 측정 전류롤 나눠 최대 션트값(mΩ)을 출력합니다.
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

시스템 구성 툴

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

시뮬레이션 툴

TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
INA751B

대략적인 가격 (USD)1ku |1.07

INA951-SEP
INA791B-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.453

INA790A-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.588

INA790B-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.453

INA791A-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.588