완전 차동 증폭기

차동 ADC 드라이버는 동적 범위를 높이고 신호 체인 요구 사항에 맞게 왜곡을 개선합니다

카테고리별로 찾아보기

업계 최고의 완전 차동 증폭기(FDA)를 사용하여 정밀 및 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 구동합니다. TI는 설계를 구동하는 초저잡음, 왜곡 및 전력과 최고 성능을 제공합니다.  또한 TI의 FDA는 정밀 및 고속 DAC(디지털-아날로그 컨버터)의 출력을 구동하는 데 적합합니다. TI의 FDA는 단일 종단-차동 및 차동-단일 종단 기능을 모두 지원합니다.

매개 변수 사양으로 선택

주요 완전 차동 증폭기

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
완전 차동 증폭기 소개
FDA 작동의 기본 사항과 차동 신호의 이점을 알아보십시오.
Circuit design
Circuit design
Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A)
디지털화를 위한 큰 신호를 감쇠하고 대형 단일 종단 입력 신호를 ADC로 샘플링된 차동 신호로 변환하는 솔루션을 만들 때 직면하는 문제에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers
증폭기 대역폭과 아날로그-디지털 컨버터의 선형성 간의 관계를 파악합니다. 차동 입력 ADC를 구동할 때 최고의 저왜곡 완전 차동 증폭기를 선택할 때 절충점을 살펴보세요.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
기기 인증을 위한 높은 Q 액티브 차동 대역 통과 필터 레퍼런스 디자인
TIDA-01036 레퍼런스 설계는 고품질 계수(Q 팩터) 활성 차동 대역 통과 필터를 보여줍니다. 이러한 필터는 신호 소스 SNR을 개선하며 DAQ(데이터 수집) 모듈 테스트에 사용할 수 있습니다. 이 필터는 DAQ 시스템 아날로그 프론트엔드에서 신호 조절 회로를 설계하는 데 사용할 수도 있습니다.
레퍼런스 디자인
고속 ADC 레퍼런스 설계를 위한 Dallas Logic Corp 고성능 액티브 인터페이스

이 레퍼런스 설계는 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 데이터 컨버터 및 THS4541 완전 차동 증폭기를 사용하여 고속 ADC를 위한 고성능 액티브 인터페이스를 설계하는 방법을 보여줍니다. 이러한 유형의 회로는 센서 프론트 엔드, 모터 제어, 테스트 및 측정 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 설계 방정식의 회로 모델 및 파생 모델은 PCB의 실제 구현과 함께 제공됩니다. 이 구현 결과는 수동 AC 결합 변압기 인터페이스와 비교할 때 매우 유사한 성능을 표시하기 위해 제공됩니다.

레퍼런스 디자인
AC 및 DC 결합 고정 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADS54J60 장치를 구동하는 초광대역 고정 게인 고속 증폭기인 LMH3401의 사용법 및 성능에 대해 설명합니다. 다양한 애플리케이션의 요구 사항을 충족하기 위해 AC 커플링 및 DC 커플링 등 공통 모드 전압, 전원 공급 장치 및 인터페이스에 대한 다양한 옵션에 대해 논의하고 측정합니다.
THS4536

초고정밀 CMOS NRI/RRO e-trim™ 완전 차동 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.448

THS4535

고정밀, CMOS NRI/RRO 완전 차동 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.649

LMH5485-SP

방사능 저항, QML-V, 850MHz 완전 차동 증폭기