프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)

최대 1000V/V 및 게인과 4.5GHz의 대역폭 향상 - 적시에 적합한 게인 받기

카테고리별로 찾아보기

TI는 신호의 진폭을 실시간으로 조정할 수 있고 회로의 동적 범위를 개선할 수 있는 광범위한 가변 및 프로그래밍 가능 게인 증폭기를 제공합니다. TI의 포트폴리오는 DC에서 4.5GHz까지 광범위한 주파수 및 최대 1000V/V의 넓은 게인 범위를 지원하는 업계 최고의 제로 드리프트, 고정밀 솔루션을 제공합니다.

매개 변수 사양으로 선택


가변 게인 증폭기(VGA)


프로그래머블 게인 증폭기(PGA)

설계에 적합한 PGA 또는 VGA 선택

기술 리소스

Application note
Application note
Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier
이 애플리케이션 노트는 ADS127L11 및 ADS127L21 델타-시그마 ADC를 구동하는 PGA855의 AC 성능을 보여줍니다. 이 문서의 초점은 내부 잡음, 신호 대 잡음 비율(SNR) 및 유효 해상도 성능에 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Interfacing the VCA8617 with High-Speed ADCs
이 애플리케이션 보고서에서는 다양한 ADC와 VCA8617을 연결하는 다양한 방법을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Design guide
Design guide
Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide
DC 및 AC 결합 애플리케이션 모두에 광대역 단일 종단-차동 변환 레퍼런스 설계가 제공됩니다. 이 설계는 LMH5401 및 LMH6401 캐스케이드 성능을 평가하고 설계에 대한 통찰력을 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

레퍼런스 디자인
통합, 저드리프트 정밀 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 DC 측정을 위한 고성능 신호 체인의 이론, 설계 및 테스트를 설명합니다. 주 대상 애플리케이션은 디지털 멀티미터(DMM)이지만, 데이터 수집(DAQ) 및 상태 모니터링 등의 다른 애플리케이션에도 적용할 수 있습니다. 이 설계는 고성능 24비트 아날로그-디지털 컨버터, ADS127L21 및 저잡음 프로그래머블 게인 증폭기 PGA855를 사용하여 높은 DC 정확도를 달성하며 ±2.4ppm의 일반적인 비선형성과 온도 드리프트가 낮습니다. 이러한 디바이스는 고집적도로 전체 신호 체인 설계를 간소화합니다.

VCA710

100MHz 저잡음 60dB 게인 가변 게인 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.5

PGA848

저잡음 광대역 정밀 프로그래머블 게인 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.875

PGA854

저잡음 광대역 완전 차동 출력 프로그래머블 게인 계측 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.195