USB 아이솔레이터

더 작고 더 빠른 설계를 구현하는 데 도움이 되는 USB 2.0 호환 아이솔레이터

TI의 새로운 절연 USB 제품을 사용하면 설계에서 저속, 전속 또는 고속 USB 통신으로 고성능 절연을 구현할 수 있습니다. 이 USB 2.0 호환 아이솔레이터는 CISPR 32 클래스 B 방출 요구 사항을 충족하고 잡음이 많은 산업 환경을 견디도록 설계되었습니다. 자동 속도 감지 및 자동 역할 반전 같은 특수한 기능을 사용하여 설계를 간소화할 수 있습니다. TI의 절연 USB IC는 소형 패키지로 제공되며 설계 풋프린트를 줄이기 위해 외부 크리스탈이 필요하지 않습니다.

주요 USB 아이솔레이터

기술 리소스

Product overview
Product overview
Isolated USB Repeater (Rev. B)
열악한 환경에서 시스템 성능을 향상시키는 데 도움이 되는 고속 절연 USB 리피터 포트폴리오에 대해 자세히 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
고속 USB 아이솔레이터의 이퀄라이저 설정을 이용해 채널 손실을 보상합니다
고속 절연 USB 리피터 이퀄라이저/프리엠퍼시스 설정을 사용하여 다양한 애플리케이션에서 보드 트레이스와 케이블 손실을 보상하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Protect your Designs with Low-Emissions USB 2.0 Compliant 480 Mbps Isolators
절연 USB 솔루션을 사용하여 Wi-Fi 라우터, 디스플레이 스크린, HMI(Human-Machine Interface) 모듈 등 다양한 애플리케이션의 보호 요구 사항을 지원하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
ISOUSB211-Q1
USB 아이솔레이터

저속, 고속 및 최대 속도를 지원하는 차량용 저방출 절연 USB 리피터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 7.464