I2C 아이솔레이터
견고한 통신을 위한 양방향 I2C 아이솔레이터
카테고리별로 찾아보기
TI의 기본 및 강화 절연 I2C 장치 포트폴리오는 높은 잡음 내성, 높은 EMC 및 업계에서 가장 긴 수명을 갖춘 안정적인 양방향 데이터 전송을 지원합니다. TI의 I2C 아이솔레이터를 사용하면 양방향 I2C 통신을 지원하는 외부 로직 장치를 없애서 비용 및 보드 공간을 줄일 수 있습니다.
I2C 신호 최적화, 시스템 안정성 향상, 시스템 기능 확장
관련 카테고리
비절연 I2C IC
Technical Resources
Application brief
How Do Isolated I2C Buffers with Hot-Swap Capability and IEC ESD Improve ... (Rev. A)
핫스왑 기능과 IEC ESD를 갖춘 절연 I2C 버퍼가 절연 I2C 통신을 어떻게 개선하는지 알아보세요.
Design & development resources
레퍼런스 디자인
48–1500V 에너지 저장 시스템을 위한 고정밀 배터리 관리 유닛 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 적층형 BQ769x2 배터리 모니터 제품군을 사용하는 고압측, N채널 MOSFET 제어(최대 32s) 배터리 관리 유닛(BMU)입니다. 이 설계는 또한 고전압(최대 1500V) 에너지 저장소 애플리케이션을 위한 BMU 스택형 CAN 인터페이스를 통합합니다. 고압측, N-채널 MOSFET 아키텍처와 최적화된 구동 회로는 쉬운 스위치 제어를 제공합니다. 이 레퍼런스 디자인은 대기 모드와 배송 모드 소모를 줄이고 두 그룹 간의 전류 간격을 최적화합니다. 이 레퍼런스 설계는 48–1500V 에너지 저장 시스템용입니다.
레퍼런스 디자인
통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 I2C 또는 SPI 통신 라인을 절연하는 수단을 제공합니다. 이는 고전압이 수반되는 보호 릴레이 및 회로 차단기와 같은 그리드 인프라 애플리케이션에서 자주 요구됩니다. 이 레퍼런스 설계는 전력 절연 및 신호 절연을 모두 제공합니다.
레퍼런스 디자인
넓은 AC/DC 입력용 EMC 호환, 그룹 절연, 2채널 이진 입력 모듈 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 디자인은 이진 입력 모듈의 해상도를 향상시키는 비용 최적화된 아키텍처를 보여줍니다. MCU(마이크로컨트롤러 유닛)는 두 입력 채널(그룹 절연) 간에 공유되어 채널당 비용을 최소화합니다. 넓은 입력 범위는 게인 및 MCU 통합 10비트 ADC(아날로그-디지털 컨버터)가 있는 증폭기를 사용하여 ±3% 내의 정확도를 측정합니다. 이 아키텍처는 옵토커플러 기반 토폴로지의 경우처럼 입력 전압 범위를 기반으로 여러 하드웨어 버전이 필요하지 않습니다. 디지털 아이솔레이터는 ADC 코드 또는 입력의 루트 평균 제곱 추정치를 호스트 (...)