절연 디지털 입력
옵토커플러 대체 및 PLC, 그리드 또는 모터 드라이브 설계 간소화
TI의 디지털 입출력 포트폴리오가 공장 및 산업 제어 시스템에서 어떻게 보호를 강화하고, 전력 소비를 최소화하며, 안정적인 통신을 가능하게 하는지 알아보세요.
카테고리별로 찾아보기
절연 디지털 입력은 센서 입력 또는 다른 입력 유형과 호스트 컨트롤러 인터페이스를 위한 로직 출력 사이의 갈바닉 절연을 제공합니다. 기존 옵토커플러 솔루션과 비교할 때, TI의 절연 디지털 입력 디바이스는 정확한 전류 제한으로 간단한 저전력 대안을 제공합니다. 최대 8개 채널을 제공하는 솔루션을 갖춘 TI의 절연 디지털 입력은 하나의 장치에 상당한 공간 절약 및 더 낮은 복잡성을 제공합니다. 옵토커플러에 대한 이 대안은 PLC, AC 및 서버 드라이브와 보호 릴레이 또는 변전소 자동화 그리드 애플리케이션에 대한 초소형 및 고밀도 I/O 모듈 설계를 지원합니다.
디지털 입력 및 출력 솔루션
Technical Resources
Application brief
How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)
PLC 디지털 입력 모듈을 설계하십니까? 절연 디지털 입력을 통해 IEC61131-2 Type 1, Type 2 및 Type 3 표준에 맞게 설계를 간소화하는 방법을 알아보십시오.
Technical article
What are isolated digital inputs?
절연 디지털 입력이 디지털 절연기와 어떻게 다른지 그리고 프로그래머블 로직 제어(PLC), 모터 제어 및 그리드 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 이유를 알아보십시오.
Application brief
How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives
모터 드라이브 애플리케이션에서 절연 디지털 입력의 속도, 잡음 내성 및 안정성을 향상시키는 방법을 알아보십시오.
Design & development resources
레퍼런스 디자인
광학 스위치를 사용하여 손상된 배선 감지 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 TI의 ISO121x 장치를 사용하여 16개의 절연 디지털 입력 채널을 콤팩트하게 구현한 것을 보여줍니다. 이 설계에서는 각각 8개 채널이 있는 그룹 2개로 나뉩니다. 손상된 배선 감지 기능은 각 채널에 대해 하나의 추가 광학 스위치만 사용하거나 각 그룹에 대해 2개의 광학 스위치와 1개의 추가 커패시터를 사용하여 실행할 수 있습니다. 이 기능을 위해 2차측 전원은 필요하지 않으므로 ISO121x 제품군을 사용하는 디지털 입력 모듈에 고유한 장점을 제공합니다.
레퍼런스 디자인
Sub 1W, 16채널, 절연 디지털 입력 모듈 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 TI의 ISO121x 장치를 사용하여 16개의 절연 디지털 입력 채널을 콤팩트하게 구현한 것을 보여줍니다. 이 설계는 절연된 공급 없이 작동하며 채널당 최대 100kHz의 입력 신호(200kbit)를 지원합니다. 16개 채널을 모두 합해도 입력 전력이 1W 미만이므로 소형 레이아웃이 가능하여 발열이 최소화됩니다.
레퍼런스 디자인
PLC를 위한 96채널 양방향 디지털 입력 모듈 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 디자인은 절연 디지털 입력 리시버인 ISO1212를 사용하여 96개의 절연 디지털 입력 채널을 초소형 구현합니다. 이 설계는 기존의 옵토커플러 솔루션보다 열 성능이 뛰어난 ISO1212 디바이스의 전류 제한 기능을 보여줍니다. 이 설계는 여러 채널이 포함된 디지털 입력 보드를 더 작게 만들고 보드 온도를 줄여줍니다(50°C 미만). ISO1212 디바이스를 사용하는 MUX 및 디코더는 마이크로컨트롤러의 핀 수를 96에서 8로 줄입니다. 이 설계는 채널당 100kHz 입력 신호(200kbit)로 테스트되었습니다. 이 (...)